text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
46 produits trouvés
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
GTIN: 4046548009507
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F, 1 O,2 contacts de sécurité temporisés, réarmement automatique / auto-contrôlé, UB = 24 V DC, largeur : 90 mm,borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles, des barrières immatérielles, temps de retombée 12 niveaux de 0,1 à 30 s.

€397.31
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
GTIN: 4046548012576
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 2 O, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, relais temporisés à contact de passage, surveillance de laboucle de retour, 12 niveaux de temps de passage de 0,5 à 30 s.

€225.95
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
GTIN: 4046548012446
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 2 O, UB = 230 V AC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, relais temporisé à l’appel, surveillance de la boucle deretour, temps d’appel à 12 niveaux de 3 à 30 s.

€235.56
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
GTIN: 4046548012507
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 2 O, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, relais temporisé à l’appel, surveillance de la boucle deretour, temps d’appel à 12 niveaux de 3 à 30 s.

€235.56
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
GTIN: 4046548012422
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 2 O, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, relais temporisés à contact de passage, surveillance de laboucle de retour, 12 niveaux de temps de passage de 0,05 à 3 s.

€225.95
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
GTIN: 4046548012521
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 2 O, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, relais temporisé à l’appel, surveillance de la boucle deretour, temps d’appel à 12 niveaux de 60 à 600 s.

€235.56
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
GTIN: 4046548012514
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 2 O, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, relais temporisé à l’appel, surveillance de la boucle deretour, temps d’appel à 12 niveaux de 30 à 300 s.

€235.56
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
GTIN: 4046548012439
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 2 O, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, relais temporisé à l’appel, surveillance de la boucle deretour, temps d’appel à 12 niveaux de 0,3 à 3 s.

€235.56
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
GTIN: 4046548012538
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 2 O, UB = 230 V AC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, relais temporisé à l’appel, surveillance de la boucle deretour, temps d’appel à 12 niveaux de 30 à 300 s.

€235.56
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
GTIN: 4046548011197
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec détection des courts-circuits, sorties : 2 F, 2 contacts desécurité temporisés, UB = 24 V DC, largeur : 90 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles avec 2 contacts temporisés à la retombée, temps de retombée 12 niveaux de 0,3 à 300 s.

€372.22
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
774502
GTIN: 4046548011234
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 F, 2 contacts desécurité temporisés, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêtsd’urgence, des protecteurs mobiles, avec 2 contacts temporisés à la retombée,temporisation réglable sur 12 niveaux de 0,1 à 3 s.

€372.22
PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
774500
GTIN: 4046548011241
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 F, 2 contacts desécurité temporisés, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêtsd’urgence, des protecteurs mobiles, avec 2 contacts temporisés à la retombée,temporisation réglable sur 12 niveaux de 0,1 à 30 s.

€372.22
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix
774505
GTIN: 4046548011210
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec détection des courts-circuits, sorties : 2 F, 2 contacts desécurité temporisés, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles, avec 2 contacts temporisés à la retombée, temps de retombée 3 s fixe.

€372.22
PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix
774504
GTIN: 4046548011227
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 F, 2 contacts desécurité temporisés, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêtsd’urgence, des protecteurs mobiles, avec 2 contacts temporisés à la retombée,temporisation de 0,5 s réglée de manière fixe.

€372.22
PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fixe
774517
GTIN: 4046548011142
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 4 contacts desécurité temporisés, 1 sortie statique instantanée, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles, avec 4 contacts temporisés à laretombée, temps de retombée 1 s fixe.

€326.38
PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774530
GTIN: 4046548011074
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F, 1 O,2 contacts de sécurité temporisés, UB = 24 V DC, largeur : 90 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêtsd’urgence, des protecteurs mobiles, avec 2 contacts temporisés à la retombée,temporisation réglable sur 12 niveaux de 0,1 à 30 s.

€382.52
PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
774550
GTIN: 4046548010930
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 F, 2 contacts desécurité temporisés, UB = 24 - 240 V AC/DC, largeur : 90 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles avec 2 contacts temporisés à laretombée, temps de retombée 12 niveaux de 0,1 à 30 s.

€412.00
PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
774552
GTIN: 4046548010923
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 F, 2 contacts desécurité temporisés, UB = 24 - 240 V AC/DC, largeur : 90 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles avec 2 contacts temporisés à laretombée, temps de retombée 12 niveaux de 0,1 à 3 s.

€412.00
PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t
774542
GTIN: 4046548011005
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F, 2 contacts desécurité temporisés, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêtsd’urgence, des protecteurs mobiles, avec 2 contacts temporisés à la retombée,temporisation réglable sur 12 niveaux de 0,1 à 3 s.

€377.75
PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t
774548
GTIN: 4046548010954
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F, 2 contacts desécurité temporisés, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêtsd’urgence, des protecteurs mobiles avec 2 contacts temporisés à la retombée, tempsde retombée 12 niveaux de 0,3 à 300 s.

€377.75
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue