PMI v807
Produit en fin de série
PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 7", résolution 800 x
480 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RAM 4 Go, SSD 32 Go,
2 ports RJ451 Gbit/s, 1 maître USB 3.0, 2 maîtres USB 2.0, 1 port HDMI,
1 port VGA, horloge en temps réel sauvegardée par condensateur, 12 à
30 V DC, 23 W,OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installé et avec
licence enregistrée, logiciel préinstallé : PMI v8 Assistant,
PASvisu Server et Client, PVIS OPC Server UA, firmware PSS 4000
(OPC Server UA).
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€1,684.16