Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Licence de base pour logiciel PNOZmulti Configurator pour l’utilisationde la
version intégrale sur un poste de travail, clé de licence pourl’activation
de la fonctionnalité complète.
€483.91
Licence de mise à jour pour la mise à niveau du numéro de version d’unelicence de base
existante pour la version intégrale du logiciel PNOZmulti Configurator,
clé de licence pour l’activation de la fonctionnalité complète.
€217.00
Licence utilisateur PNOZmulti Configurator, version intégrale pourutilisation sur un
poste de travail supplémentaire, clé de licence pour l’activation de la
fonctionnalité complète, uniquement valide pour l’extension d’unelicence de base.
Attention : ne contient pas de logiciel ! Celui-ci peut être téléchargédepuis la
page d’accueil Pilz.
€180.11
Licence de mise à jour PNOZmulti Configurator, pour la mise à niveau dunuméro de version
d’une licence utilisateur existante, clé de licence pour l’activation dela
fonctionnalité complète. Attention : ne contient pas de logiciel !Celui-ci peut
être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€114.58
Licence lite PNOZmulti Configurator, version intégrale avec limitation
au PNOZmulti m0p et mm0p, pour utilisation sur un poste de travail,
clé de licence pour l’activation de la fonctionnalité complète sur
m0p et mm0p. Attention : ne contient pas de logiciel ! Celui-ci peutêtre téléchargé depuis la
page d’accueil Pilz.
€227.85
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
full version on one several workstations. Includes a licence key for
activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€4,358.45
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€1,953.22
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€198.99
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€265.28
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€331.47
Licence de maintenance de base PNOZmulti Configurator, pourl’utilisation de la version
de maintenance sur un poste de travail, clé de licence pour l’activationde la
fonctionnalité de maintenance. Attention : ne contient pas de logiciel !Celui-ci peut
être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€223.51
Licence de maintenance de mise à jour PNOZmulti Configurator, pour lamise à niveau du
numéro de version d’une licence de maintenance de base existante, clé delicence
pour l’activation de la fonctionnalité de maintenance. Attention : necontient pas de
logiciel ! Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€100.15
Licence de maintenance utilisateur PNOZmulti Configurator, pourl’utilisation de la version
de maintenance sur un poste de travail supplémentaire, clé de licencepour
l’activation de la fonctionnalité de maintenance. Attention : necontient pas de
logiciel ! Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€83.55
Licence de mise à jour de maintenance PNOZmulti Configurator, pour lamise à niveau du
numéro de version d’une licence de maintenance utilisateur existante,clé de licence
pour l’activation de la fonctionnalité de maintenance. Attention : necontient pas de
logiciel ! Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€54.14
Licence de maintenance lite PNOZmulti Configurator, pour l’utilisationde la version
de maintenance avec la limitation au PNOZmulti m0p et mm0p, pourl’utilisation
sur un poste de travail, clé de licence pour l’activation de lafonctionnalité
de maintenance. Attention : ne contient pas de logiciel ! Celui-ci peutêtre téléchargé depuis la
page d’accueil Pilz.
€105.16
Multi user licence for the software PNOZmulti Configurator for use of
the service version on one several workstations. Includes a licence
key for activating the service functionality. Note: Does not include
software! CD must be ordered separately, if required.
€1,348.55
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,011.59
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€900.66
Upgrade licence for updating the version number of an existing
Multi-User licence for the service version of the software PNOZmulti
Configurator. Includes a licence key for activating the service
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
€860.62
Upgrade licence for updating the version number of an present multi
user licence for the full version of the software PNOZmulti
Configurator. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
€1,821.17
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.