text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
184 produits trouvés
PSSu E S 2AI I se
312450
GTIN: 4046548027136
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées, 2 plages de courants configurables, 0/4 - 20 mA, unipolaires,référencement par rapport à la masse, résolution 12 bits.

€195.67
PSSu E F AI I
312260
GTIN: 4046548018561
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties analogiques,1 entrée, 0 - 25,59 mA, bipolaire, entrée différentielle, résolution 12 bits.

€154.39
PSSu E S 4DO 0.5
312405
GTIN: 4046548018530
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 sorties, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge.

€46.82
PSSu E S 4DI
312400
GTIN: 4046548018547
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 entrées.

€39.43
PSSu E S 2DOR 10
312510
GTIN: 4046548052589
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties, contacts relais, 10 A, contacts à fermeture, libres de potentiel.

€117.49
PSSu E S 2AI TC
312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées, thermocouples avec lettres d’identification R, S, B, J, T, E, K, N,tension avec domaines -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, température deréférence via embase spéciale à l’aide d’un Pt1000 intégré.

€198.31
PSSu E S 2DOR 2
312511
GTIN: 4046548056419
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,2 sorties, contacts relais, 2 A, contacts à fermeture, libres de potentiel.

€113.79
PSSu E S 2AI RTD
312490
GTIN: 4046548052565
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées, thermomètre à résistance, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, résistance 0 à 4 000 ohms.

€198.31
PSSu E PS-P +/-10V
312591
GTIN: 4046548054125
PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,alimentation, primaire 24 V DC 0,5 A, secondaire 10 V DC 1 A, secondaire -10 V DC 0,5 A, régimepermanent 10 W, résistant aux courts-circuits, protégé contre la surcharge, isolégalvaniquement.

€128.58
PSSu E F PS-P-T
314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des périphéries 24 V DC 10 A, alimentation du rail C 10 A, pour desexigences environnementales élevées.

€63.23
PSSu E PD-T
314195
GTIN: 4046548049121
PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,raccordement de l’alimentation des périphéries 24 V DC 10 A, raccordement du rail C, pour des exigences environnementales élevées.

€24.88
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
GTIN: 4046548049176
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,1 entrée, 1 test impulsionnel 0,25 A, 1 sortie, 2 A, bipolaire, résistante auxcourts-circuits, protégée contre la surcharge, sans retour de tension, pour des exigencesenvironnementales élevées.

€127.92
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,4 sorties, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension, pour des exigences environnementales élevées.

€152.93
PSSu E F AI I-T
314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties analogiques,1 entrée, 0 - 25,59 mA, bipolaire, entrée différentielle, résolution 12 bits, pourdes exigences environnementales élevées.

€208.89
PSSu E S 4AO U-T
314465
GTIN: 4046548049275
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,4 sorties, plage de tensions 0 - 10 V, unipolaires, référencement par rapport à lamasse, résolution 12 bits, pour des exigences environnementales élevées.

€357.19
PSSu E F AI U-T
314265
GTIN: 4046548051292
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties analogiques,1 entrée, - 10,24 - 10,23 V, bipolaire, entrée différentielle, résolution 13 bits,pour des exigences environnementales élevées.

€208.89
PSSu E S 4DI-T
314400
GTIN: 4046548049206
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 entrées, pour des exigences environnementales élevées.

€54.51
PSSu E S 2AI I se-T
314450
GTIN: 4046548049251
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées, 2 plages de courants configurables, 0/4 - 20 mA, unipolaires,référencement par rapport à la masse, résolution 12 bits, pour des exigences environnementales élevées.

€264.60
PSSu E F 4DI-T
314200
GTIN: 4046548049145
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,4 entrées, 2 tests impulsionnels 0,25 A, pour des exigences environnementalesélevées.

€117.49
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des périphéries 24 V DC 10 A, alimentation du rail C 10 A.

€46.17
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue