text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
33 produits trouvés
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,4 sorties, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension.

€112.58
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,2 sorties, 2 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension.

€109.54
PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,1 entrée, 1 test impulsionnel 0,25 A, 1 sortie, 2 A, bipolaire, résistante auxcourts-circuits, protégée contre la surcharge, sans retour de tension.

€94.33
PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,4 entrées, 2 tests impulsionnels 0,25 A.

€86.91
PSSu E F AI U
312265
GTIN: 4046548018554
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties analogiques,1 entrée, - 10,24 - 10,23 V, bipolaire, entrée différentielle, résolution 13 bits.

€154.39
PSSu E F 2DOR 8
312225
GTIN: 4046548018585
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,2 sorties, contacts relais, 8 A, contact à fermeture, libre de potentiel.

€178.61
PSSu E F AI I
312260
GTIN: 4046548018561
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties analogiques,1 entrée, 0 - 25,59 mA, bipolaire, entrée différentielle, résolution 12 bits.

€154.39
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
GTIN: 4046548049176
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,1 entrée, 1 test impulsionnel 0,25 A, 1 sortie, 2 A, bipolaire, résistante auxcourts-circuits, protégée contre la surcharge, sans retour de tension, pour des exigencesenvironnementales élevées.

€127.92
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,4 sorties, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension, pour des exigences environnementales élevées.

€152.93
PSSu E F AI I-T
314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties analogiques,1 entrée, 0 - 25,59 mA, bipolaire, entrée différentielle, résolution 12 bits, pourdes exigences environnementales élevées.

€208.89
PSSu E F AI U-T
314265
GTIN: 4046548051292
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties analogiques,1 entrée, - 10,24 - 10,23 V, bipolaire, entrée différentielle, résolution 13 bits,pour des exigences environnementales élevées.

€208.89
PSSu E F 4DI-T
314200
GTIN: 4046548049145
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,4 entrées, 2 tests impulsionnels 0,25 A, pour des exigences environnementalesélevées.

€117.49
PSSu E F 2DO 2-T
314215
GTIN: 4046548049169
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,2 sorties, 2 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension, pour des exigences environnementales élevées.

€148.44
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,2 sorties, contacts relais, 8 A, contacts à fermeture, libres de potentiel, pourdes exigences environnementales élevées.

€242.63
PSSu E F INC
312280
GTIN: 4046548061260
PSSu, module électronique, failsafe, compteur, 2 modes defonctionnement, configurable, 1 entrée, codeur incrémental, signal différentiel RS-422, résolution 32 bits.

€316.17
PSSu E F ABS SSI
312275
GTIN: 4046548061253
PSSu, module électronique, failsafe, compteur, 1 entrée, codeur absolu SSI, signal différentiel RS422, résolution 32 bits, 7 vitesses de transmission, 62,6 - 1 500 kHz.

€279.14
PSSu E AI SHT1
312261
GTIN: 4046548063066
PSSu, module électronique, passif, entrées et sorties analogiques,1 entrée, plage de courants 0 - 0,6 A, unipolaire, référencement par rapport à lamasse, 2 sorties, 0 - 20 mA, unipolaires, référencement par rapport à la masse, mise à l’échelle1/100 et 1/200.

€120.52
PSSu E F 4DI-R
315200
GTIN: 4046548066180
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales, 4 entrées, 2 tests impulsionnels 0,25 A, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu E F AI U-R
315265
GTIN: 4046548067842
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties analogiques, 1 entrée, - 10,24 - 10,23 V, bipolaire, entrée différentielle, résolution 13 bits, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu E F 4DO 0.5-R
315210
GTIN: 4046548067798
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales, 4 sorties, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue