text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
27 produits trouvés
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
GTIN: 4046548026009
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.

€8.33
PSSu A EC
312902
GTIN: 4046548018332
PSSu, plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée.

€22.22
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
GTIN: 4046548026016
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.

€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
GTIN: 4046548026108
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique, vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.

€58.74
PSSu A USB-CAB05
312993
GTIN: 4046548006520
PSSu, câble USB, longueur 5 m.

€30.69
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
GTIN: 4046548026412
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription avec chiffres 151 à 200, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans carton neutre avec autocollant de marquage.

€29.50
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
GTIN: 4046548026399
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription avec chiffres 51 à 100, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans carton neutre avec autocollant de marquage.

€29.50
PSSu A USB-CAB03
312992
GTIN: 4046548006537
PSSu, câble USB, longueur 3 m.

€25.26
PSSu A EC XB
312969
GTIN: 4046548055467
PSSu, plaque de terminaison sans résistance de terminaison intégrée.Uniquement pour station de base PSSu XB F-T !

€22.22
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
GTIN: 4046548026382
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription avec chiffres 1 à 50, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans carton neutre avec autocollant de marquage.

€29.50
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
GTIN: 4046548052800
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.

€135.35
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
GTIN: 4046548026405
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription avec chiffres 101 à 150, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans carton neutre avec autocollant de marquage.

€29.50
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
GTIN: 4046548026115
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.

€135.35
PSSu XR F -T
314093
GTIN: 4046548054286
PSSu, station à distance, failsafe et standard, module d’extension pour rallonge de bus de modules à câble pour données FS et ST ainsi quel’alimentation des modules, pour des exigences environnementales élevées.

€54.51
PSSu A RJ45-CAB 1.5M
314094
GTIN: 4046548056693
PSSu, câble de connexion du bus de modules entre la station de base etla station à distance, A RJ45-CAB, 1,5 m.

€16.13
PSSu XB F -T
314092
GTIN: 4046548054279
PSSu, station de base, failsafe et standard, module d’extension pour rallonge de bus de modules à câble pour données FS et ST ainsi quel’alimentation des modules, pour des exigences environnementales élevées.

€41.15
PSSu A EC-T
314902
GTIN: 4046548056501
Plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée, pour desexigences environnementales élevées.

€21.16
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
GTIN: 4046548094893
Carte mémoire SD, 1 Go, pour têtes de station PSSu, y compris supportpour verrouillage.

€64.48
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
GTIN: 4046548094909
Carte mémoire SD, 4 Go, pour têtes de station PSSu, y compris supportpour verrouillage.

€142.43
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
GTIN: 4046548061192
PSSu, jeu de connecteurs pour l’alimentation, 1 rangée, à 4 broches, raccordement à vis, UE 2 connecteurs.

€5.55
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue