Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE

533110
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
Cable 2 m, connector female M8, 4-pin, angled outlet and free cable end.

en stock
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
1 PCE
16.07.2020
Courant de mesure: 4.0 A
Nombre de fils: 4
Blindage: non
Section du conducteur: 0,25
Adapté pour chaîne porte-câble: oui
Longueur du câble: 2.00 m
Certifications: cULus Listed
Température d’utilisation: -25 - 80 °C
Type de connecteur X1: M8, connecteur femelle à 4 br
Forme du connecteur X1: Coudé
Indice de protection du connecteur 1: IP67

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données