Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Belgique | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSSu E F PS-P-T

314185
PSSu E F PS-P-T
Electronic module to supply power (periphery 24 V), passive ext. temperature.

Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Domaine d'application: Standard / failsafe
Modules de base autorisés: PSSu BS 1/8C, PSSu BS 1/8S
Dimension largeur: 12.6 mm
Dimensions hauteur: 76.0 mm
Dimension profondeur: 60.2 mm
Poids brut: 43 g
Poids net: 34 g
Température d’utilisation: -40 - 70 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données