Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"314190","name":"PSSu E F PS-T","price":"108.42","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Similaire à l’illustration
PSSu E F PS-T
Numéro de l'article: 314190
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en
tension,alimentation
des modules 24 V DC 1,5 A, alimentation des périphéries 24 V DC 10 A,
alimentation du rail C 10 A, pour des exigences
environn... Pour plus d’informations
Votre prix
€108.42
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des modules 24 V DC 1,5 A, alimentation des périphéries 24 V DC 10 A, alimentation du rail C 10 A, pour des exigences environnementalesélevées. The product has been discontinued. The successor is 314192.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Domaine d’application | Standard / failsafe |
Données techniques
Données électriques
But de U1 | Alimentation des modules |
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 9 W |
But de U2 | Alimentation des périphéries |
Tension d'alimentation 2 (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U2 | DC |
Tolérance de U2 | -30 % / +25 % |
Sép. du potentiel UINT1 à U2 | |
Sép. du potentiel U1 à U2 | |
But de UINT1 | Tension interne du système |
Tolérance de UINT1 | -2 % / +3 % |
Courant max.fonct.perma. UINT1 | 1.5 A |
Pontage interr. U norme UINT1 | EN 61131-2 |
UINT1 rés. aux courts-circuits | oui |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | -40 - 70 °C |
Temp. ambiante avec UL | 0 à 60 °C |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? |
temporaire |
Install. haut. autori. AMSL | 5000 m |
CEM selon norme .... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Bruit large bande selon | EN 60068-2-64 |
Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
Accél. choc selon la norme 2 | 25g |
Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Matériau du boîtier partie inf | PC |
Matériau du boîtier façade | PC |
Matériau du boîtier codage | PA |
Type de borniers | Débrochable |
Dimensions hauteur | 76 mm |
Dimension largeur | 12.6 mm |
Dimension profondeur | 60.2 mm |
Poids net | 40 g |
Poids brut | 49 g |
Nom élément de codage | B |
Couleur élément de codage | jaune |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548049107 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242611 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002583 |
Volume | 0.049 |
Accessoires optionnels
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10
pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€7.85
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€127.59
PSSu A EC-T
314902
Plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée, pour desexigences environnementales
élevées.
€19.95
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes
sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€20.33
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€127.59
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique,
vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec
autocollant de marquage.
€55.37
Accessoires obligatoires
PSSu BS 1/8 S-T
314650
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation
des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,1 rangée,
4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis, pour desexigences
environnementales élevées. Uniquement pour une utilisation comme premiermodule après la
tête de station dans l’environnement de système A et après la station àdistance PSSu XR F-T !
€17.21
PSSu BS-R 1/8 C-T
314653
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation
des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,1 rangée,
4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigencesenvironnementales élevées. Uniquement pour la régénération del’alimentation en tension et la
formation de groupes de potentiels !
€15.47
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation
des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,1 rangée,
4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigencesenvironnementales élevées. Uniquement pour une utilisationcomme premier module après la
tête de station dans l’environnement de système A et après la station àdistance PSSu XR F-T !
€15.47
PSSu BS-R 1/8 S-T
314652
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation
des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,1 rangée,
4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis, pour desexigences
environnementales élevées. Uniquement pour la régénération del’alimentation en tension et la
formation de groupes de potentiels !
€17.21