Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A)
Interfaces: CAN1, RS232 and CAN2 with termination switch and RJ45
cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.
€244.07
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A)
Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and
RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.
€244.07
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A)
Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and
RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.
€244.07
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A)
Interfaces: CAN1, RS 232 and CAN2 with termination switch and RJ45
cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.
€244.07
PMCprotegoD 01-24 spare part plug set
Produit en fin de série
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of:
X40a, X40b and X50a, X50b, X50c
€76.75
PMCprimo C. spare part plug X40
Produit en fin de série
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the
interface X40.
€63.68
SERVO CABLE ROND 0,7m
Produit en fin de série
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.
€62.34
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m
Produit en fin de série
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.
€47.96
Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m
Produit en fin de série
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <>
SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for
PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;
€67.47
PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz
Produit en fin de série
suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of:
X40a, X40b
€19.65
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.