text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
210 produits trouvés
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
PITreader base unit. Système d’authentification RFID. Contenu : unité de base, connecteur [402307]. Accessoire indispensable : PITreaderkey adapter.

€313.73
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1x PITreader logement horizontal + 1 écrou. Accessoire nécessaire pour le PITreader base unit [402255].

€61.73
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Système d’authentification et de sélection du mode de fonctionnement fonctionnel en toute sécurité dansle package. Contenu : PITreader base unit [402255], PIT m4SEU [402250], adaptateur pour clé PITreader key adapter h[402308], jeu de connecteurs [402306]. 4 modes de fonctionnement BA1 à BA4 et un mode defonctionnement spécial BA5. Interface d’identification de la clé Key ID pour le transfert du numérod’identification de la clé Key ID de la clé à transpondeur.

€596.28
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Unité de contrôle de sécurité pour la sélection du mode de fonctionnement. 4 modes de fonctionnement BA1 à BA4 et un mode de fonctionnement spécial BA5. Interface d’identification de la clé Key ID pour le transfert du numéro de la clé Key ID de la clé à transpondeur. Accessoire indispensable : PITreader base unit [402255] ou PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Accessoires en option : Jeu de connecteurs [402306], PIT oe 4S [402311].

€289.39
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
Jeu de connecteurs pour unité de contrôle de sécurité pour sélection dumode de fonctionnement : PIT m4SEU [402250]. Composé de 1 x connecteur femelle à 4 broches, 1 x connecteurfemelle à 5 broches, 1 x connecteur femelle à 8 broches et 1 xconnecteurfemelle à 12 broches à ressorts, sortie de câble droit.

€21.41
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisations librement configurables Couleur : jaune Matériau : plastique

€37.67
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour le mode de fonctionnement 1 Couleur : jaune Matériau : plastique

€37.67
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1 et 2 Couleur : jaune Matériau : plastique

€37.67
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2 et 3 Couleur : jaune Matériau : plastique

€37.67
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3 et 4 Couleur : jaune Matériau : plastique

€37.67
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
PIT m3.2p

Produit en fin de série

Sélecteur électronique PITmode pour montage dans le pupitre de commande et pour la sélection en toute sécurité de 5 modes de fonctionnement via une clé sans contact et une sélection par touches. 4 modes de fonctionnement BA1 à BA4 et un mode de fonctionnement special BA5. Affichage des autorisations via LED, interface d’identification de la clé Key ID pour le transfert du numéro de la clé Key ID de la clé à transpondeur. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

€362.31
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, 4 et 5 Couleur : jaune Matériau : plastique

€37.67
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, 4 et 5(maintenance) Couleur : jaune Matériau : plastique

€37.67
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
PIT m3.3p

Produit en fin de série

Sélecteur électronique PITmode pour le montage dans le pupitre decommande et pour la sélection en toute sécurité de 3 modes de fonctionnement via une clésans contact et une sélection par touches. 4 modes de fonctionnement BA1 et BA2 et unmode de fonctionnement spécial BA5. Affichage de l’autorisation via LED, interface d’identification dela clé Key ID pour le transfert du numéro de la clé Key ID de la clé à transpondeur. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

€268.37
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox avec PITreader Key (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avecarrêt d’urgence (2 NF / 1 NO), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (respectivement 1 NO) etPITreader Key, raccordement par le haut, connecteur mâle M12 à 12 broches et connecteurfemelle M12 à 4 broches, interface Ethernet, IP65, 5 opercules de couleurs GN, BU, RD, YE ainsi que transparent

€491.43
PIT es Set1s-5c
400433
GTIN: 4046548071474
PITestop, kit arrêt d’urgence / bloc de contacts, composé d’unbouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec symbole de l’arrêt d’urgence et logo et d’un bloc de contacts avecsurveillance, 2n/f, avec borniers à ressorts.

€36.22
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox avec PITreader Key (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avecarrêt d’urgence (2 NF / 1 NO), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (respectivement 1 NO) etPITreader Key, raccordement par le bas, connecteur mâle M12 à 12 broches et connecteurfemelle M12 à 4 broches, interface Ethernet, IP65, 5 opercules de couleurs GN, BU, RD, YE ainsi que transparent

€491.43
PIT es2u
400532
GTIN: 4046548071245
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence, IP65, diamètre 68 mm(grande version), non imprimé (sans logo), diamètre de montage 22,3 mm.

€23.82
PIT oe 4S
402311
GTIN: 4046548097962
Unité de boutons-poussoirs avec 4 boutons-poussoirs à LED, y comprisécrou de fixation. Accessoires en option pour le PIT m4 SEU [402250].

€121.53
PIT gb CLLE y
G1000002
GTIN: 4046548088939
PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avec arrêt d’urgenceavec contact de signalisation (2 NF), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), 1 obturateur,connecteur mâle M12 à 12 broches, jeu d’opercules de couleurs inclus

€171.32
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue