text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
268 produits trouvés
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, tête de station, système décentralisé PSSuniversal I/O, failsafeet standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, carte SD, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, tête de station avec performance accrue, système de commandePSSu I/O, failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, carte SD 512 Mo, pour exigences environnementales élevées.

€723.80
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, tête de station avec performance accrue, système de commandePSSu I/O, failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN.

€579.68
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu H FS SN SD M12-R

Produit en fin de série

PSSu, tête de station, système de commande PSSu I/O, failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 connecteurs femelles M12 à 4 broches codés D, SafetyNET p RTFN, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu E S 4DI-D
312401
GTIN: 4046548060027
PSSu, module électronique, entrées et sorties digitales, avec fonction standard, 4 entrées, 2 sorties d’alimentation 0,25 A, données dediagnostic étendues.

€47.71
PSSu E F INC
312280
GTIN: 4046548061260
PSSu, module électronique, failsafe, compteur, 2 modes defonctionnement, configurable, 1 entrée, codeur incrémental, signal différentiel RS-422, résolution 32 bits.

€304.01
PSSu E F ABS SSI
312275
GTIN: 4046548061253
PSSu, module électronique, failsafe, compteur, 1 entrée, codeur absolu SSI, signal différentiel RS422, résolution 32 bits, 7 vitesses de transmission, 62,6 - 1 500 kHz.

€268.40
PSSu E S INC 24V se -T
314486
GTIN: 4046548061963
PSSu, module électronique, standard, compteur, 2 modes defonctionnement, configurable, 1 entrée, codeur incrémental, signal différentiel RS422, résolution 32 bits, 1 sortie alimentation du codeur 24 V DC 100 mA,1 sortie, 0,5 A, pour des exigences environnementales élevées.

€363.30
PSSu E F PS2
312192
GTIN: 4046548066173
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des modules 24 V DC 1 A auto-alimenté (20 ms), alimentation despériphéries 24 V DC 10 A, alimentation du rail C 10 A.

€92.48
PSSu E F 4DI-R
315200
GTIN: 4046548066180
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales, 4 entrées, 2 tests impulsionnels 0,25 A, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu E F AI U-R
315265
GTIN: 4046548067842
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties analogiques, 1 entrée, - 10,24 - 10,23 V, bipolaire, entrée différentielle, résolution 13 bits, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu E F 4DO 0.5-R
315210
GTIN: 4046548067798
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales, 4 sorties, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu E F PS2-R
315192
GTIN: 4046548067774
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension, alimentation des modules 24 V DC 1 A auto-alimenté (20 ms), alimentation despériphéries 24 V DC 10 A, alimentation du rail C 10 A, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu E F AI I-R
315260
GTIN: 4046548067828
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties analogiques, 1 entrée, 0 - 25,59 mA, bipolaire, entrée différentielle, résolution 12 bits, libre de potentiel, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu E F 2DO 2-R
315215
GTIN: 4046548067804
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales, 2 sorties, 2 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu E F 2DOR 8-R
315225
GTIN: 4046548067811
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales, 2 sorties, contacts relais, 8 A, contact à fermeture, libre de potentiel, pourapplications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu E F PS-P-R
315185
GTIN: 4046548067767
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension, alimentation des périphéries 24 V DC 10 A, alimentation du rail C 10 A, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu E F 2DI 60-R
315201
GTIN: 4046548067781
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales, 2 entrées 60 V, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu E F DI OZ 2-R
315220
GTIN: 4046548068139
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales, 1 entrée, 1 test impulsionnel 0,25 A, 1 sortie, 2 A, bipolaire, résistante auxcourts-circuits, protégée contre la surcharge, sans retour de tension, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu E F PS2-T
314192
GTIN: 4046548068511
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des modules 24 V DC 1 A auto-alimenté (20 ms), alimentation despériphéries 24 V DC 10 A, alimentation du rail C 10 A, pour des exigencesenvironnementales élevées.

€125.93
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue