text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
315 produits trouvés
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, tête de station avec performance accrue, système de commandePSSu PLC, failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptateur EtherNet/IP,PROFINET IO DEVICE, carte SD non comprise dans la livraison.

€1,809.28
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, tête de station avec performance accrue, système de commandePSSu PLC, failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptateur EtherNet/IP,PROFINET IO DEVICE, carte SD non comprise dans la livraison, pour exigences environnementales élevées.

€2,261.62
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu, tête de station, système de commande PSSu PLC, failsafe etstandard, PL e, SIL CL 3, 2 connecteurs femelles M12 à 4 broches codé D, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptateur EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, carte SD, connecteur femelle M12, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, tête de station, système de commande PSSu PLC, failsafe etstandard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptateur EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, carte SD, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, tête de station, système décentralisé PSSuniversal I/O, failsafeet standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, carte SD, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, tête de station avec performance accrue, système de commandePSSu I/O, failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, carte SD 512 Mo, pour exigences environnementales élevées.

€723.80
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, tête de station avec performance accrue, système de commandePSSu I/O, failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN.

€579.68
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu H FS SN SD M12-R

Produit en fin de série

PSSu, tête de station, système de commande PSSu I/O, failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 connecteurs femelles M12 à 4 broches codés D, SafetyNET p RTFN, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu E S 2AI I se
312450
GTIN: 4046548027136
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées, 2 plages de courants configurables, 0/4 - 20 mA, unipolaires,référencement par rapport à la masse, résolution 12 bits.

€188.14
PSSu E F AI I
312260
GTIN: 4046548018561
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties analogiques,1 entrée, 0 - 25,59 mA, bipolaire, entrée différentielle, résolution 12 bits.

€148.45
PSSu E S 4DO 0.5
312405
GTIN: 4046548018530
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 sorties, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge.

€45.02
PSSu E S 4DI
312400
GTIN: 4046548018547
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties digitales,4 entrées.

€37.91
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des périphéries 24 V DC 10 A, alimentation du rail C 10 A.

€44.39
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,raccordement de l’alimentation des périphéries 24 V DC 10 A, raccordement du rail C.

€17.31
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,4 sorties, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension.

€108.25
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, module électronique, standard, distribution de la tension,4 sorties alimentation des périphéries 24 V DC 1,5 A, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, données de diagnostic étendues.

€41.47
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,2 sorties, 2 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension.

€105.33
PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,1 entrée, 1 test impulsionnel 0,25 A, 1 sortie, 2 A, bipolaire, résistante auxcourts-circuits, protégée contre la surcharge, sans retour de tension.

€90.70
PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,4 entrées, 2 tests impulsionnels 0,25 A.

€83.57
PSSu E F AI U
312265
GTIN: 4046548018554
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties analogiques,1 entrée, - 10,24 - 10,23 V, bipolaire, entrée différentielle, résolution 13 bits.

€148.45
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue