text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
325 produits trouvés
PES actuator board op-conveyor en
6S000002
GTIN: 4046548094343
Pilz Education System, système de formation modulaire, pupitre decommande Contacteurs convoyeur, modèle de la machine avec dispositif de protectionoptoélectronique, étiquetage des pupitres de commande en anglais, documents annexes enanglais et en allemand.

€2,591.10
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
C1000063
GTIN: 4046548107227
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé A, blindé, longueur du câble : 2 m

€42.50
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
C1000064
GTIN: 4046548107234
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé A, blindé, longueur du câble : 5 m

€72.00
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
C1000065
GTIN: 4046548107241
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé A, blindé, longueur du câble : 10 m

€114.00
PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
C1000066
GTIN: 4046548107258
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé A, blindé, longueur du câble : 20 m

€195.00
PSEN sc cable M12-17sf sh, 50m
C1000067
GTIN: 4046548107265
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé A, blindé, longueur du câble : 50 m

€420.00
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/005/0Q25/XX
C1000068
GTIN: 4046548107708
Câble de raccordement, connecteur mâle M12 à 12 broches, droit,codage A, 12 x 0,25 mm², 5 m

€37.05
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
C1000069
Câble de raccordement, connecteur mâle M12 à 12 broches, droit,codage A, 12 x 0,25 mm², 10 m

€48.13
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/020/0Q25/XX
C1000070
Câble de raccordement, connecteur mâle M12 à 12 broches, droit,codage A, 12 x 0,25 mm², 20 m

€70.28
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Protection contre la fraude pour les connecteurs et protection contreune déconnexion accidentelle, à usage unique, 4 pièces pour la protection de 4 connecteurs mâles M12

€27.90
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Protection contre la fraude pour les connecteurs et protection contreune déconnexion accidentelle, à usage unique, 4 pièces pour la protection de 4 connecteurs mâles M8

€27.90
Adapter/OP/M12-5SFX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000083
GTIN: 4046548110678
Adaptateur Y pour le raccordement de l’émetteur et du récepteur pour lePSENopt II Advanced non codé à une entrée FS, connecteur mâle M12 droit à 5 broches(X3, raccordement à des unités de contrôle), codé A sur connecteur femelle M12 droit à 5 broches (X1, émetteur), codé A et connecteur femelle M12 droit à 5 broches (X2, récepteur), codé A

€31.15
PSEN cable M12-12sf 80m
570363
GTIN: 4046548111705
Câble de raccordement, PUR, jaune, RAL1003, connecteur femelle M12 droità 12 broches, libre de câblage, 0,25 mm², codé A, longueur du câble : 80 m

€179.88
Adapter/GB/M12-8SMX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000081
GTIN: 4046548110173
Adaptateur pour utilisation du PITgatebox IOLS sans montage en sériesupplémentaire de capteurs Pilz, connecteur mâle M12 droit à 8 broches, codé A etconnecteur femelle M12 droit à 5 broches, codé A sur connecteur mâle M12 droit à 5 broches, codé A, longueur du câble : 0,15 m

€57.18
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

€25.23
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
GTIN: 4046548105636
Câble de connexion, PUR, vert RAL 6018, Ethernet Cat 5e, blindé, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâle droit M12 à4 broches, codé D, sur connecteur droit Industrial Mini I/O, longueur du câble : 5 m

€145.33
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
GTIN: 4046548102536
Câble de liaison, alimentation, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit, codé L sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé L, section du fil : 5 x 1,5 mm², 12 A, longueur du câble : 3 m

€69.31
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
GTIN: 4046548102529
Câble de liaison, alimentation, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit, codé L sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé L, section du fil : 5 x 1,5 mm², 12 A, longueur du câble : 0,5 m

€57.76
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
GTIN: 4046548102451
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit, codé A sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé A, section du fil : 5 x0,34 mm², longueur du câble : 20 m

€64.11
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
GTIN: 4046548102543
Câble de liaison, alimentation, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit, codé L sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé L, section du fil : 5 x 1,5 mm², 12 A, longueur du câble : 5 m

€104.71
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue