Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Pilz Education System, système de formation modulaire, pupitre decommande Contacteurs
convoyeur, modèle de la machine avec dispositif de protectionoptoélectronique,
étiquetage des pupitres de commande en anglais, documents annexes enanglais et en
allemand.
€2,591.10
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé
A, blindé, longueur du câble : 2 m
€42.50
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé
A, blindé, longueur du câble : 5 m
€72.00
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé
A, blindé, longueur du câble : 10 m
€114.00
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé
A, blindé, longueur du câble : 20 m
€195.00
Câble de raccordement pour le PSENscan, connecteur femelle M12 à17 broches, droit, codé
A, blindé, longueur du câble : 50 m
€420.00
Câble de raccordement, connecteur mâle M12 à 12 broches, droit,codage A, 12 x 0,25
mm², 5 m
€37.05
Câble de raccordement, connecteur mâle M12 à 12 broches, droit,codage A, 12 x 0,25
mm², 10 m
€48.13
Câble de raccordement, connecteur mâle M12 à 12 broches, droit,codage A, 12 x 0,25
mm², 20 m
€70.28
Protection contre la fraude pour les connecteurs et protection contreune déconnexion
accidentelle, à usage unique, 4 pièces pour la protection de
4 connecteurs mâles M12
€27.90
Protection contre la fraude pour les connecteurs et protection contreune déconnexion
accidentelle, à usage unique, 4 pièces pour la protection de
4 connecteurs mâles M8
€27.90
Adaptateur Y pour le raccordement de l’émetteur et du récepteur pour lePSENopt II
Advanced non codé à une entrée FS, connecteur mâle M12 droit à 5 broches(X3,
raccordement à des unités de contrôle), codé A sur connecteur femelle
M12 droit à 5 broches (X1, émetteur), codé A et connecteur femelle
M12 droit à 5 broches (X2, récepteur), codé A
€31.15
Câble de raccordement, PUR, jaune, RAL1003, connecteur femelle M12 droità 12 broches,
libre de câblage, 0,25 mm², codé A, longueur du câble : 80 m
€179.88
Adaptateur pour utilisation du PITgatebox IOLS sans montage en sériesupplémentaire
de capteurs Pilz, connecteur mâle M12 droit à 8 broches, codé A etconnecteur femelle
M12 droit à 5 broches, codé A sur connecteur mâle M12 droit à 5 broches,
codé A, longueur du câble : 0,15 m
€57.18
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
€25.23
Câble de connexion, PUR, vert RAL 6018, Ethernet Cat 5e, blindé,
compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur mâle droit M12 à4 broches, codé D, sur connecteur
droit Industrial Mini I/O, longueur du câble : 5 m
€145.33
Câble de liaison, alimentation, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit,
codé L sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé L,
section du fil : 5 x 1,5 mm², 12 A, longueur du câble : 3 m
€69.31
Câble de liaison, alimentation, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit,
codé L sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé L,
section du fil : 5 x 1,5 mm², 12 A, longueur du câble : 0,5 m
€57.76
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit, codé A sur
connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé A, section du fil : 5 x0,34
mm², longueur du câble : 20 m
€64.11
Câble de liaison, alimentation, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit,
codé L sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé L,
section du fil : 5 x 1,5 mm², 12 A, longueur du câble : 5 m
€104.71
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.