text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
236 produits trouvés
PSEN sl2-DM1-P switch
6N000001
GTIN: 4046548092356
Capteur de sécurité, avec interverrouillage électromagnétique, codé,pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock2, interverrouillagepour la protection des process, force d’interverrouillage 1 000 N, connecteur mâle M12 à 8 broches,montage en série

€322.26
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la gauche, connecteur mâleM12 à 12 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montageindividuel

€520.08
PSEN sl2-DM2-P switch
6N000002
GTIN: 4046548092363
Capteur de sécurité, avec interverrouillage électromagnétique, codémultiple, pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock2, interverrouillagepour la protection des process, force d’interverrouillage 1 000 N, connecteur mâle M12 à 8 broches,montage en série

€327.26
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la droite, connecteur mâleM12 à 12 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montageindividuel

€520.08
PSEN sl2-DM3-P switch
6N000003
GTIN: 4046548092370
Capteur de sécurité, avec interverrouillage électromagnétique, codéunique, pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock2,interverrouillage pour la protection des process, force d’interverrouillage 1 000 N, connecteur mâle M12 à 8 broches,montage en série

€332.39
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion frontal, connecteur mâle M12 à 12 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montageindividuel

€520.08
PSEN sl2-DM1-N switch
6N000013
GTIN: 4046548092479
Capteur de sécurité, avec interverrouillage électromagnétique, codé,pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock2, interverrouillagepour la protection des process, force d’interverrouillage 1 000 N, connecteur mâle M12 à 5 broches,montage individuel

€322.26
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), codé multiple, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la gauche, connecteur mâleM12 à 12 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montageindividuel

€530.08
PSEN sl2-DM2-N switch
6N000014
GTIN: 4046548092486
Capteur de sécurité, avec interverrouillage électromagnétique, codémultiple, pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock2, interverrouillagepour la protection des process, force d’interverrouillage 1 000 N, connecteur mâle M12 à 5 broches,montage individuel

€327.26
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), codé multiple, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la droite, connecteur mâleM12 à 12 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montageindividuel

€530.08
PSEN sl2-DM3-N switch
6N000015
GTIN: 4046548092493
Capteur de sécurité, avec interverrouillage électromagnétique, codéunique, pour interverrouillage de sécurité PSENslock2, interverrouillage pour laprotection des process, force d’interverrouillage 1 000 N, connecteur mâle M12 à 5 broches,montage individuel

€332.39
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), codé multiple, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion frontal, connecteur mâle M12 à 12 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montageindividuel

€530.08
PSEN sl2-IM1-P switch
6N000019
GTIN: 4046548092530
Capteur de sécurité, avec interverrouillage électromagnétique, codé,pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock2, interverrouillagepour la protection des process, sorties de sécurité indépendantes de l’interverrouillage, forced’interverrouillage 1 000 N, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage en série

€322.26
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) et 1 bouton-poussoird’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la gauche, connecteur mâle M23 à 19 broches, avecpassage de câble monté vers le bas, montage individuel

€583.25
PSEN sl2-IM2-P switch
6N000020
GTIN: 4046548092547
Capteur de sécurité, avec interverrouillage électromagnétique, codémultiple, pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock2, interverrouillagepour la protection des process, sorties de sécurité indépendantes de l’interverrouillage, forced’interverrouillage 1 000 N, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage en série

€327.26
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) et 1 bouton-poussoird’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la droite, connecteur mâle M23 à 19 broches, avecpassage de câble monté vers le bas, montage individuel

€583.25
PSEN sl2-IM3-P switch
6N000021
GTIN: 4046548092554
Capteur de sécurité, avec interverrouillage électromagnétique, codéunique, pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock2,interverrouillage pour la protection des process, sorties de sécurité indépendantes de l’interverrouillage, forced’interverrouillage 1 000 N, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage en série

€332.26
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) et 1 bouton-poussoird’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion frontal, connecteur mâle M23 à 19 broches, avec passagede câble monté vers le bas, montage individuel

€583.25
PSEN sl2-DL1-P switch
6N000004
GTIN: 4046548092387
Capteur de sécurité, avec interverrouillage électromagnétique, codé,pour système d’interverrouillage de sécurité PSENslock2, interverrouillagepour la protection des process, force d’interverrouillage 2 000 N, connecteur mâle M12 à 8 broches,montage en série

€336.87
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) et 1 bouton-poussoird’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé multiple, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la gauche, connecteur mâle M23 à 19 broches, avecpassage de câble monté vers le bas, montage individuel

€590.08
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue