Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Verrou pour interverrouillage mécanique associé à l’interrupteur desécurité
PSEN me1 ou PSEN cs.
€162.44
Charnière de commutation de sécurité, montage à droite, connecteur mâleà 4 broches
M12, 2 contacts à ouverture, indice de protection IP67.
€159.77
Verrou pour interverrouillage mécanique associé à l’interrupteur desécurité
PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 et PSEN ma1.4.
€160.85
Verrou mécanique, pour interrupteur de sécurité PSEN me1 ou PSEN cs avec
blocage (désactivable) et système de déblocage à des fins d’évacuation.
€202.98
Charnière de commutation de sécurité, montage à gauche, connecteur mâleM12 à 4 broches, 2
O, IP67.
€159.77
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12,
un sens d’activation, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =
20 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec actionneur.
€109.89
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8,
forme rectangulaire, LED, IP67, distance de commutation 6 mm, hauteur deprofil 13 mm,
VP = 1 capteur avec actionneur.
€67.18
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches,
forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur deprofil 13 mm, UE =
1 capteur avec actionneur.
€56.43
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,
forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur deprofil 13 mm, VP =
1 capteur avec actionneur.
€70.81
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8,
forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 6 mm, hauteur deprofil 13 mm, VP =
1 capteur avec actionneur.
€60.06
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,
forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 3 mm, pour montage ensérie avec
PSEN ix1, hauteur de profil 13 mm, VP = 1 capteur avec actionneur.
€67.18
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de profil 13 mm, UE = 1actionneur.
€12.11
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12 IP67,
distance de commutation 8 mm, UE = 1 pièce avec actionneur M12 codé,avec câble 5 m
(PUR).
€68.19
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur
deraccordement M12 à 5
broches, pour applications jusqu’à SIL 3 ou PL e, IP67, distance
decommutation env. 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé avec
actionneur.
€127.86
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 10 m,
un sens d’activation, IP6K9K, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm,
Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé.
€97.54
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 10 m,
un sens d’activation, IP6K9K, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm,
Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple, max. 8
procédures d’apprentissage.
€119.99
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de profil 13 mm, UE = 1actionneur.
€11.23
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8,
forme rectangulaire, LED, IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur deprofil 13 mm,
VP = 1 capteur avec actionneur.
€63.56
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,
forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP67, distance decommutation 8 mm, VP =
1 pièce avec actionneur.
€70.92
Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur standard, contacts :1 F,
2 O.
€39.38
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.