Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Codeur incrémental de sécurité, 4 096 impulsions par tour, avecinterface
sin/cos, arbre plein 10 mm, compatible avec une clavette.
€371.62
Codeur incrémental de sécurité, 4 096 impulsions par tour, avecinterface
sin/cos, arbre creux jusqu’à 12 mm, compatible avec une clavette.
€371.62
Codeur incrémental de sécurité, 1 024 impulsions par tour, avecinterface
HTL, arbre plein 10 mm, compatible avec une clavette.
€371.62
Codeur incrémental de sécurité, 1 024 impulsions par tour, avecinterface
HTL, arbre creux jusqu’à 12 mm, compatible avec une clavette.
€371.62
Arrêt d’urgence à câble, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence inclus,boîtier en matière plastique, contacts
2xNC+2xNF, 300 N max. à ressort.
€181.92
Arrêt d’urgence à câble, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence inclus,boîtier métallique, contacts
2xNC+2xNF, 300 N max. à ressort.
€162.31
Arrêt d’urgence à câble, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence inclus,boîtier en matière plastique, contacts
2xNC+2xNF, 175 N max. à ressort.
€181.92
Arrêt d’urgence à câble, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence inclus,boîtier métallique, contacts
2xNC+2xNF, 175 N max. à ressort.
€162.31
Codeur absolu, monotour, avec deux interfaces SSI redondantes,
arbre creux traversant de 20 mm.
€1,335.20
Codeur absolu, multi-tours, avec deux interfaces SSI redondantes,
arbre plein 10 mm, clavette.
€1,862.50
Codeur absolu, multi-tours, avec deux interfaces SSI redondantes,
arbre creux traversant de 20 mm.
€1,862.50
Codeur absolu, monotour, avec deux interfaces SSI redondantes,
arbre plein 10 mm, clavette.
€1,335.20
Câble pour arrêt d’urgence PSEN rs. Diamètre du câble 3 mm /
diamètre de la gaine 4 mm. Gaine PVC, rouge Roulis 50 m.
€127.21
Câble pour arrêt d’urgence PSEN rope. Diamètre du câble 3 mm /
diamètre de la gaine 4 mm. Gaine PVC, rouge Roulis 100 m.
€254.02
Arrêt d’urgence à câble y compris bouton reset, tête droite, boîtier enmatière plastique,
2 contacts NF et 2 contacts NO, 300 N max. à ressort
€58.09
Arrêt d’urgence à câble y compris bouton d’arrêt d’urgence, tête droite,boîtier en matière plastique,
2 contacts NF et 2 contacts NO, 300 N max. à ressort
€58.09
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.