text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
15 produits trouvés
PSENvip E
584200
Émetteur PSENvip.

€678.06
PSENvip R
584100
Récepteur PSENvip.

€1,950.78
PSENvip R LR
584101
Le PSENvip R LR est le récepteur du système PSENvip2 pour des portéespouvant atteindre 18 mètres. L’émetteur PSENvip E e ...

€3,324.21
PSENvip MS
583206
1x jeu de bras de fixation pour le montage de PSENvip sur une presse.Nécessite également le PSENvip MB (583205).

€1,201.22
PSENvip AT mech
583204
Gabarits d’ajustement (montage sur le porte-outil). Pour l’alignement du PSENvip lors de l’installation et du changement ...

€30.91
PSENvip TP
583200
Objet de test PSENvip pour un contrôle régulier du fonctionnement.

€9.67
PSENvip MB
583205
1x jeu de pièces d’adaptation pour l’installation des PSENvip AP sur unsupport quelconque.

€42.83
PSENvip AP
583202
Jeu de plaques d’ajustement pour émetteur et récepteur PSENvip.

€101.03
PSENvip AT mag
583203
Gabarits d’ajustement avec aimant Pour l’alignement du PSENvip lors de l’installation et du changement d’outils

€96.81
PSENvip AT spring mount
583207
Gabarits d’ajustement pour une installation entre l’outil supérieur etl’outil inférieur Pour l’alignement du PSENvip lor ...

€514.59
PSENvip AP2
583211
Jeu de plaques d’ajustement pour l’émetteur PSENvip E et le récepteurPSENvip R.

€197.01
PSENvip AS2
583210
Jeu de plaques de montage pour l’émetteur PSENvip E et le récepteurPSENvip R.

€100.54
PSENvip AS2 E
583216
Plaque d’ajustement avec accessoires pour l’émetteur PSENvip E.

€55.85
PSENvip AS2 R
583215
Plaque d’ajustement avec accessoires pour le récepteur PSENvip R.

€59.57
PSENvip IPM
584300
Module supplémentaire pour la mesure de l’angle de pliage pour lessystèmes PSENvip2 composés d’un récepteur (PSENvip R, ...

€1,980.00

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue