Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570408","name":"PSEN ml s 2.1 unit","price":"394.96","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ml s 2.1 unit
Numéro de l'article: 570408
Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé multiple, avec capteur desécurité et
actionneur, avec interverrouillage, avec réinitialisation de la tensiond’alimentation, connecteur mâle M12 à 12 broch... Pour plus d’informations
Votre prix
€394.96
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé multiple, avec capteur desécurité et actionneur, avec interverrouillage, avec réinitialisation de la tensiond’alimentation, connecteur mâle M12 à 12 broches, câble de 0,23 m, montage en série
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Principe du capteur | Transpondeur |
Niveau de codage ISO 14119 | élevée |
Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
Codage du transpondeur | Codé multiple |
Type de reset | Reset par l’alimentation |
Adapté au montage en série | Oui |
variante d’appareil | Unité |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 1 |
Entrées
Nombre d’entrées | 4 |
Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties OSSD | 2 |
Nbre de sorties d’information | 1 |
Sep.pot. sorties stat. | non |
Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-13 |
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
CEM selon norme .... |
EN 55011 : classe A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Catégorie de surtensions | III |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
|
Indice de protection UL (type) | de type 1 |
Temps
Dur. impu. Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Données mécaniques
Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
Système débl. évac. disponible | Non |
Décalage en hauteur max. | +/-3,0 mm |
Décalage ang. max. sur l’axe X | +/-2,0 deg |
Décalage ang. max. sur l’axe Y | +/-2,5 deg |
Décalage ang. max. sur l’axe Z | +/-7,5 deg |
Décalage max. sens de ferm. | +/-2 mm |
Actionneur de type 1 | PSEN ml 2.1 |
Type de raccordement | Mâle M12 à 12 broches |
Constitution du câble | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
Matériau du produit |
Zn
Aluminium Acier galvanisé Acier inoxydable Plastique |
Dimensions hauteur | 217.2 |
Dimension largeur | 40 |
Dimension profondeur | 40 |
Poids net | 1100 |
Poids brut | 1450 |
Transpondeur
Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548090406 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1m
€37.79
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 1,5m
€38.66
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 10m
€61.17
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 20m
€85.19
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 2m
€36.44
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 30m
€107.09
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
€40.13
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 0,5m
€36.44
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€119.52
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 1m
€31.50
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€70.28
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 4,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€119.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€87.51
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€37.05
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 3,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€113.41
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 3,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€116.99
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€48.13
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 2,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€106.52
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€29.67
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 2,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€106.95
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€32.12
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
€45.06
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€61.92
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X2,
unité de contrôle/connecteur précédent), à 8 broches, codé A surconnecteur femelle
M12 (X3, capteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M12
(X1, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A, pour leraccordement
pour l’intégration du PSENcode dans le montage en série de PSENmlock,avec
utilisation de SDD, utiliser un
autre adaptateur en Y conformément au type de PSENcode utilisé : 540315,540316, 540337, 540338 (pas
570489 !).
€20.44
PSEN ml Y junction M12
570486
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle),
à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X3, capteur), à12 broches, codé
A et connecteur femelle M12 (X2, capteur/prochain connecteur), à 8
broches, codé A, pour le raccordement pour montage en série dePSENmlock.
€20.44
PSEN ml end adapter
570487
Connecteur, adaptateur de terminaison, IP67, connecteur mâle M12 (X2,
unité de contrôle/connecteur précédent), à 8 broches, codé A surconnecteur femelle
M12 (X3, capteur), à 12 broches, codé A, pour la terminaison du
montage en série de PSENmlock.
€20.44
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptateur pour l’orientation de l’actionneur PSENmlock pour les petitsprotecteurs mobiles : rayon de 300 à 500 mm. Contenu de la boîte =1 adaptateur
€60.32
PSEN ml actuator center ring
570485
Anneau de centrage pour l’actionneur PSENmlock. Il est particulièrementbien adapté aux
petits protecteurs mobiles. Contenu de la boîte = 1 anneau de centrage
€23.78
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
€56.13
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
€77.06
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
Câble, adaptateur en Y, IP67, connecteur femelle M12 (X3, capteur),noir,
droit, à 8 broches, codé A sur connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle),
noir, droit, à 5 broches, codé A, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², jaune etconnecteur mâle
M12 (X2, unité de contrôle), noir, droit, à 5 broches, codé
A, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², noir, pour le raccordement pour
PSENmlock, uniquement adapté à la protection des process (pas deprotection des personnes !).
€60.93
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 5m
€48.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€42.21
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Jeu de vis pour le montage de l’actionneur PSENmlock à l’unité depoignée de porte et
aux portes coulissantes, contenu de la boîte = 2 vis à six pans creuxM5x16, 1
vis à sens unique de vissage à tête bombée indémontable M5x16
€1.90
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Unité de poignée de porte pour portes battantes, hauteur 80 mm
€87.49
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Jeu de vis pour le montage de l’actionneur PSENmlock à l’unité depoignée de porte et
à l’angle pour les portes battantes, contenu de la boîte = 2 vis
à six pans creux M5x12, 1 vis à sens unique de vissage à tête bombéeindémontable M5x12
€2.18
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Unité de poignée de porte pour portes battantes, hauteur 70 mm
€86.40
€39.75
€39.75
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Adaptateur Y pour le raccordement du PSEN ml b ou du PSEN ml s auPDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x connecteur femelle M12 à 8 broches, droit, codé A sur2 x
connecteur mâle M12 à 5 broches, droit, codé A
€57.18
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,25 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€105.03
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 0,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation. Avec cette variante, veillez à ce quel’installation soit la plus
rectiligne possible. Pour les systèmes de déblocage à des finsd’évacuation avec les références 570466 et
570467, le coudage du câble de commande avec gaine peut réduire safonctionnalité et sa
durée de vie.
€105.03
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 0,75 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation. Avec cette variante, veillez à ce quel’installation soit la plus
rectiligne possible. Pour les systèmes de déblocage à des finsd’évacuation avec les références 570466 et
570467, le coudage du câble de commande avec gaine peut réduire safonctionnalité et sa
durée de vie.
€105.03