PNOZmulti 2 -pienohjaus - Tiedonsiirtomoduulit

Diagnoosi PNOZmultilla

PNOZmulti 2 -pienohjausten tiedonsiirtomoduulit

Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -pienohjaukset voidaan kytkeä kaikkiin markkinoilla oleviin kenttäväylä- ja Ethernet-järjestelmiin. Tämä takaa yhteyden erilaisiin ohjausjärjestelmiin. Tiedonsiirtomoduuleja käytetään diagnoosi- ja tilatietojen välittämiseen pääohjausjärjestelmään.

PNOZmulti 2 -pienohjaus tarjoaa erittäin paljon liitäntävaihtoehtoja. Kenttäväylämoduulin tulot ja lähdöt on helppo ohjelmoida PNOZmulti Configurator:ssa. Voit käyttää tiedonsiirto- ja kenttäväylämoduulia diagnoositietojen lukemiseen ja virtuaalisten tulojen ja lähtöjen asettamiseen automatisointitoimintoja varten.

Jos PNOZmulti pitää kytkeä toiseen kenttäväyläjärjestelmään, se voidaan tehdä ilman ohjelmamuutoksia. Kenttäväylämoduuli voidaan helposti vaihtaa toiseen vastaavaan. PVIS-diagnoosiratkaisu valitaan yhdellä napsautuksella PNOZmulti Configurator -ohjelmistossa. Yksilölliset asiakastekstit on helppo integroida.

Visualisointiin on käytettävissä verkkopohjainen PASvisu-visualisointiohjelmisto, joka muodostaa PMIvisu-käyttöpäätteen kanssa täydellisen automaatioratkaisun.

Nyt saatavana - PNOZmulti 2 -pienohjaus, jossa on Safety over EtherCAT

Turvallisuuskonseptin saumaton integrointi konekonseptiin = tehokas tuotanto

Käytä EtherCAT:ia yhdessä turvallisen protokollan Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT) kanssa, joka lähettää turvallista ja ei-turvallista tietoa samalla kanavalla, ohjauksen kannalta tärkeiden mutta myös turvallisuuden kannalta tärkeiden tietojen lähettämiseen. EtherCAT on avoin Industrial Ethernet -protokolla. Voit käyttää turvallista kenttäväylämoduulia PNOZ m EF EtherCAT FSoE yhdessä perusyksikön PNOZ m B1 kanssa FSoE-masterina, FSoE-orjana, mutta myös EtherCAT-orjana - tarpeidesi mukaan - koneessasi tai järjestelmässäsi. Näin voit toteuttaa turvallisia järjestelmärakenteita "yhden kaapelin ratkaisulla" kenttäväylätasolla. Konfigurointi voidaan tehdä mukavasti , täällä voit esimerkiksi määritellä tarvittavat orjat luettelonäkymässä. Käytettävissä on enintään 4 master-master- ja enintään 60 master-slave-yhteyttä.

Kun PNOZmulti 2 toimii FSoE-masterina, turvallisuuteen liittyvä verkottuminen turvallisen PSENradar-tutka-anturin ja turvallisen PMC-käyttötekniikan kanssa - molemmissa on FSoE-toiminto - on helppo toteuttaa. Tarvittaessa voidaan integroida myös muita FSoE-yhteensopivia tuotteita.

Etusi:

  • turvallisuuskonseptin saumaton integrointi konekonseptiin
  • turvallinen "yhden kaapelin ratkaisu" Pilzin antureiden ja ohjaustekniikan avulla
  • vähäinen kytkentätyö säästää kustannuksia
  • lukuisat diagnostiikkavaihtoehdot minimoivat seisokkiajat

PNOZmulti 2 -tiedonsiirtomoduulien käytön edut

  • maailmanlaajuisesti käytettävissä kaikkien markkinoilla olevien kenttäväylä- ja Ethernet-järjestelmät kanssa
  • yksinkertainen kenttäväylämoduulien vaihto ilman ohjelmamuutoksia
  • lyhyet seisonta-ajat ja laitteiston korkea käytettävyys helpon diagnoosin ansiosta
  • turvallinen tiedonsiirto tosiaika-Ethernet SafetyNET p -verkon kautta
  • PNOZmulti 2 -pienohjauksia voidaan käyttää kaikkialla, toimialasta, maasta tai konetyypistä riippumatta!
Logojen yleiskatsaus

Turvallinen tiedonsiirto SafetyNET p -verkon kautta

Jopa 16 PNOZmulti 2 -perusyksikköä voidaan yhdistää reaaliaika-Ethernet SafetyNET p -väylällä. Se tehdään laajennusmoduulilla PNOZ m EF SafetyNET! Ensimmäisessä vaiheessa käytettävissä on linkitys linjatopologialla. Siinä 32-bittistä tietoa vaihdetaan RTFL:n yli, mikä mahdollistaa sovelluksen lyhyet jaksonajat. Tiedonsiirtoyhteydelle on tunnusomaista selkeästi strukturoitu datarajapinta, jossa tulot on konfiguroitu 128-bittisiksi ja lähdöt 32-bittisiksi.

SafetyNET p -verkon konfigurointiin ja projektien liittämiseen käytetään PNOZmulti Network Editor -ohjelmistotyökalua. Se kutsutaan suoraan PNOZmulti Configurator:sta ja se voi liittää PNOZmulti-projektien tulo- ja lähtökuvien muuttujia toisiinsa. Siirron jälkeen SafetyNET p -verkko on käyttövalmis.

Käytä perusyksiköiden (PNOZ m B0 tai B1) kanssa laajennusmoduuleita PNOZ m EF SafetyNET. Perusyksiköitä voidaan vapaasti yhdistellä. Multi-Link-laajennusmoduulin avulla verkkoon voidaan liittää myös PNOZmulti ja PNOZmulti Mini -perusyksiköitä.

PNOZmulti 2 -tiedonsiirtomoduulien tuoteominaisuudet

  • Konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen perusyksikön laajennusmoduulit
  • konfigurointi PNOZmulti Configurator -ohjelmalla
  • kenttäväyläjärjestelmiin liittämistä varten: perusyksikköön voidaan liittää enintään 1 kenttäväylämoduuli
  • Tilailmaisimet kenttäväylätiedonsiirrolle ja häiriöille
  • PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmän 128 virtuaalilähtöä voidaan konfiguroida PNOZmulti Configurator:ssa tiedonsiirtoon kenttäväylän kanssa
  • pistoliittimet – valinnaisena jousiliittimet tai ruuviliittimet
  • Vain PNOZ m B0:ssa: Tiedonsiirtomoduuli PNOZ m ES ETH kahdella Ethernet-liitännällä, PNOZ m ES RS232 yhdellä RS232-liitännällä, voidaan kytkeä kenttäväylämoduuliin

Löydät lisätietoja myös PNOZmulti 2 -tiedonsiirtomoduulien teknisistä ominaisuuksista konfiguroitavien PNOZmulti-pienohjausten teknisestä luettelosta

Lataa

Tuotevalikoimamme: PNOZmulti 2 – tiedonsiirtomoduulit

PNOZmulti 2 – tiedonsiirtomoduulit

Täältä löydät kenttäväylämoduulit ja tiedonsiirtomoduulit kaikkiin markkinoilla oleviin tiedonsiirtoverkkoihin!
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Eurooppa

  • Italia: +39 0362 1826711
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Espanja: +34 938497433
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Tanska: +45 74436332
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Alankomaat: +31 347 320477

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Singapore: +65 6829 2920
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Kiina: +86 400-088-3566
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä