PMCprotego D -servovahvistin

PMCprotego D - Safe Motionilla saat aikaan enemmän

PMCprotego D -servovahvistin

Nykyaikaista PMCprotego D -servovahvistinta voidaan käyttää ohjauslaitteena, kun tarvitaan suurinta joustavuutta ja turvallisuutta! Ohjauslaite tukee kaikkia asianmukaisia kenttäväyläjärjestelmiä, takaisinkytkentöjä ja moottorityyppejä. PMCprotego D voidaan helposti integroida olemassa olevaan laitteistoympäristöön. Tämä varmistaa yhteensopivuuden markkinoilla olevien järjestelmien kanssa.

”Turvallinen momentin irtikytkentä - Safe torque off (STO)“ on saatavana jo perusversiossa. Monia muita turvallisuustoimintoja, kuten turvallisesti alennettu nopeus, turvallinen pysäytys, voidaan helposti toteuttaa PMCprotego S-turvakortilla. Turvatoiminnot eivät ole riippuvaisia moottori- ja anturityypistä. Safe Motion -ratkaisun ansiosta saavutat suorituskykytason PL e minkä tahansa takaisinkytkennän osalta.

Joustavuus on PMCprotegon tärkein prioriteetti: servovahvistinta voidaan käyttää myös safe-drive-pohjaisena Motion Control -ohjauksena. Luot helposti kompaktin All-in-One Motion Control -järjestelmän työntämällä PMCprimo C -lisävarustekortin PMCprotego D:n toiseen korttipaikkaan.

 

Täydennä ratkaisusi PMCtendo SZ -servomoottoreilla

PMCtendo SZ -servomoottoreiden avulla saat sopivat servomoottorit PMCprotego D servovahvistimiin. Moottorit tekevät vaikutuksen pienillä kotelomitoillaan, alhaisella lepomomentillaan ja korkealla dynamiikallaan.

Tämän ansiosta ne soveltuvat erityisen hyvin liikkuviin akseleihin ja käytettäväksi ahtaissa asennusolosuhteissa ja mahdollistavat prosessin tasaisen korkean laadun.

Lisätietoja

PMCtendo SZ -servomoottorit

Säätötekniikan edelläkävijän tarjoamat vakuuttavat edut

  • käyttöön integroidut turvatoiminnot luokkaan PL e saakka kaikilla takaisinkytkennöillä anturityypistä riippumatta
  • tukee lukuisia kenttäväyliä, takaisinkytkentöjä ja moottorityyppejä
  • modulaarinen järjestelmä kahdella korttipaikalla turvakortille ja I/O-laajennuskortille tai Motion Control -kortille
  • pienet investointikustannukset, sillä integroitavissa automatisointiympäristöön
  • pystyakselien jarrujen turvaohjaus yhdessä PMCprotego S -turvakortin kanssa
  • Vähennä kustannuksia käyttämällä vaihtoehtoja, joissa on alhainen syöttöjännite (1x 110 V AC - 3x 230 V AC, koko 01-24)

Joustava käyttösäädin – PMCprotego D:n ominaisuudet

Joustava käyttösäädin
  • 3 kokoa, joiden nimellisvirrat 01-12A, 24A, 24-72A erilaisiin käyttökohteisiin
  • turvallinen momentin irtikytkentä (STO) jo perusversiossa, muita toimintoja turvakortilla
  • paikka laajennuskortille (kenttäväylä, turvakortti, Motion Control jne.)
  • Servovahvistin moottoreille takaisinkytkennällä, kuten esim. resolverilla tai Sin-Cos-anturilla (Hiperface, Endat), BiSS, inkrementaalianturi ja anturiton
  • tasatahti- ja epätahtimoottorien anturiton käyttö 60 000 r/min saakka
  • paikka SD-kortille nopeaa käyttöönottoa ja huoltoa varten
  • Tiedonsiirto: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (valmisteilla) tai lisävarustekorteilla PROFINET, PROFIBUS
  • Hyväksytty maailmanlaajuiseen käyttöön

Säädä helposti PMCprotego D:llä

  • monipuolinen, tukee yli 50 takaisinkytkentäjärjestelmää ja eri moottoritekniikoita
  • Monimutkaisiin haasteisiin voidaan vastata helposti integroitujen ohjausteknisten ratkaisujen ansiosta (suurin käynnin tasaisuus esim. lääketieteeseen ja korkeammat moottorin nopeudet)
  • EU:n standardit, kuten energiansäästö- ja turvallisuustekniikan standardit, täyttyvät
  • Yksinkertaisin käyttö ja käsittely nopeaa käyttöönottoa ja käyttöönottoa varten

 

Integroitu diagnostiikka

Servovahvistin välittää kaikki tiedot ja viestit pääohjausjärjestelmälle: 

  • Moottori tiedot
  • Ohjaintiedot
  • Eri liitäntöjen tilat
  • Virheilmoitukset
  • Varoitusviestit
  • Liikesekvenssit

Käytä graafisia apuvälineitä tietojen graafiseen valmisteluun.

Valvo laitteiston tilaa PMCprotego D:lla. Näin poistat nopeasti mahdolliset ilmenevät viat. Säästä näin aikaa käyttöönotossa ja tuotannossa!

 

Integroitu diagnostiikka

Servovahvistimien toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: PMCprotego D -servovahvistin

PMCprotego D

PMCprotego D -servovahvistimessa on vakiona toiminto "turvallinen momentin irtikytkentä". Turvallisia liike-, pysäytys- ja jarrutoimintoja varten vahvistimeen asennetaan PMCprotego S -turvakortti.

PMCprotego D:n lisävarusteet

Valitse laajasta lisävarustevalikoimasta. Ota yhteyttä, jos tarvitset yksilöllisesti räätälöityä ratkaisua.
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Eurooppa

  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Espanja: +34 938497433
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Tanska: +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Irlanti: +353 21 4804983

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Thaimaa: +66 210 54613
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä