PMCtendo-servomoottori

Oikea servomoottori kaikkiin sovelluksiin

PMCtendo-servomoottorit

PMCtendo-servomoottoria voidaan käyttää kaikissa sovelluksissa. Riippumatta siitä, onko painopiste mitoissa, säädettävyydessä vai takaisinkytkentäjärjestelmässä. Korkean suorituskykynsä ansiosta PMCtendo SZ -moottorit ovat erittäin pienikokoisia ja kevyitä. Tämän ansiosta ne soveltuvat erityisen hyvin seuraaviin akseleihin ja ahtaisiin tiloihin. Moottoreiden tarkka tasakäynti pienten lepomomenttien ansiosta varmistaa jatkuvasti korkean prosessilaadun. PMCtendo-servomoottorit soveltuvat käytettäväksi PMCprotego D -servovahvistimien kanssa.

Etkö löydä oikeaa servomoottoria tuotevalikoimastamme? Kokoa oma yksilöllinen servomoottorisi! Käytä tähän PMCtendo-tyyppiavainta. Autamme mielellämme. Ota yhteyttä!

 

PMCtendo SZ -servomoottori HIPERFACE DSL(R):llä

PMCtendo SZ -servomoottoreihin on nyt saatavana digitaalinen Motor-Feedback-protokolla HIPERFACE DSL. Taajuusmuuttajan ja Motor-Feedback-järjestelmän välillä tarvitaan vain yksi kaapeli. PMCtendo SZ -servomoottori tukee siten käyttötekniikan yksikaapelijärjestelmää! Etusi: ne säästävät kustannuksia, tarvitsevat vähemmän tilaa ja vähentävät asennustyötä.

PMCtendo SZ -servomoottoria voidaan käyttää kaikissa sovelluksissa: Riippumatta siitä, onko painopiste mitoissa, dynamiikassa, säädettävyydessä vai takaisinkytkentäjärjestelmässä. Synkronimoottorit soveltuvat erityisen hyvin seuraaviin akseleihin ja ahtaisiin tiloihin. Moottoreiden tarkka tasakäynti pienten lepomomenttien ansiosta varmistaa jatkuvasti korkean prosessilaadun.

Pilz-käyttötekniikka tarjoaa ratkaisuja käyttöjen turvalliseen ja energiatehokkaaseen automaatioon.

PMCtendo SZ -servomoottorit

PMCtendo SZ -servovahvistimen edut

  • suuri suorituskyky ja lyhyt rakenne
  • erittäin tasainen käynti ja korkea prosessilaatu pienten lepomomenttien ansiosta
  • maksimaalinen suorituskyky ylivertaisen dynamiikan ansiosta
  • paras lämmönjohtokyky takaa jatkuvasti korkean tehon
  • tarkka absoluuttiarvoanturijärjestelmä tarkkaan säätelyyn ja absoluuttiseen asemointiin
  • ihanteellinen seuraaviin akseleihin ja ahtaisiin tiloihin
  • luokan IE4 ylittävä energiatehokkuus korkean hyötysuhteen ansiosta
PMCtendo SZ -servomoottorin edut

Servomoottorin tekniset tiedot

Pikasulku speedtec
  • erittäin lyhyt rakenne
  • sileä akseli
  • korkea dynamiikka pienen massan hitauden ansiosta
  • SpeedTec-pistoke tai SpringTec-pistoke
  • terminen käämisuoja PTC
  • kotelointiluokka IP66 saakka
  • Musta himmeä pinta RAL 9005
  • EnDat-absoluuttiarvoanturi – Single- tai Multiturn, elektroninen tyyppikilpi
Pikasulku springtec
  • Pitojarru 24 VDC
  • suurempi massan hitaus
  • Puhaltimen kotelointi IP44 standardin IC416 mukaan
  • Vesijäähdytys, A-puolinen moottorilaippa
  • UL- ja CSA-hyväksynnät moottorin eristysjärjestelmälle

PMCtendo SZ -servomoottorin elektronisen tyyppikilven ansiosta servovahvistin tunnistaa heti sen ominaisarvot. Automaattisen parametrisoinnin ansiosta servomoottorien käyttöönotto sujuu nopeasti ja helposti. Myös moottorin vaihto tunnistetaan automaattisesti. Vältä näin akselien virhekäytöt.

Käyttökohteet - kun vaaditaan dynaamisuutta ja säädettävyyttä

PMCtendo-servomoottorien käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Moottorien hyvä säädettävyys ja korkea dynamiikka ovat etusijalla pienten rakennemittojen kanssa. Tasatahtimoottoreita on saatavana myös suuremmalla massanhitaudella.

PMCtendo-tasatahtimoottorien tyypillisiä käyttökohteita ovat:

  • Työstökoneet
  • Pakkauskoneet
  • Painokoneet
  • Paperinvalmistus
  • Täyttö
  • Käsittely/Robotiikka
  • Pystyakselit
  • Diagnoosi

 

Sovellusalueet

Prosessitiedot hallinnassa - valvontaa myöten

PMCtendo DD ja PMCprotego D -servovahvistimien kautta saat moottorin tilatiedot, vikailmoitukset ja varoitukset.

  • Prosessitiedot: asema / asento, nopeus, kiihtyvyys, virta, lämpötila
  • Valvonnat: Maasulku, Ylivirta, oikosulku, kaapelirikko, anturijärjestelmä
  • Moottorin vika: Servovahvistin tunnistaa heti viat ja ilmoittaa samalla mahdolliset virhesyyt

Synkronimoottorien toimialasovellukset

Tuotevalikoimamme: PMCtendo-servomoottori

PMCtendo SZ -servomoottorit

Moderni PMCtendo SZ -servomoottoriperhe vakuuttaa suurella tehollaan, erittäin lyhyellä rakenteella ja keveydellään. mukana seuraaville akseleille tai ahtaisiin tiloihin: meidät löydät oikean servomoottorin kaikkiin tarpeisiin!
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Meksiko: +52 55 5572 1300

Eurooppa

  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Tanska: +45 74436332
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Espanja: +34 938497433
  • Portugali: +351 229 407 594

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Singapore: +65 6829 2920
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä