Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"630630","name":"PSEN op4H-b-30-015","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
PSEN op4H-b-30-015
Product ID: 630630
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Hand protection,
blanking,
Resolution 30mm,
Protective hight 15cm
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-tyyppi | 4 |
| Anturiperiaate | optinen |
| Turva-alueen korkeus | 147 |
| Erotuskyky suojaustapa | Käsi |
| Kantavuus (m) |
0.2
15 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Environmental data
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
| Ympäristön lämpötila |
-10
55 |
Times
| Vasteaika |
16
16 |
Mechanical data
| Syvyysmitta | 40 |
| Mitta korkeus | 256 |
| Leveysmitta | 35 |
| Nettopaino | 700 |
| Bruttopaino | 1620 |