Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6L000024","name":"PSEN b5/me5 key adv","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Vastaava kuva
PSEN b5/me5 key adv
Tuotenumero: 6L000024
GTIN: 4046548103113
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with an integrated lock and 2
keys.
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-25
55 |
Mekaaniset tiedot
| Evakuointiavaus | kyllä |
| Käyttötapa evakuointiavaus | Liike |
| Lukitus | Ruuvilukitus |
| Tuotteen materiaali |
Alumiini
Teräs sinkitty Muovi |
| Nettopaino | 1262 |
| Bruttopaino | 1353 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272691 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103113 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSEN cs3.1n 1switch
541053
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys riippuu toimilaitteesta, VP =1 koodattu kytkin (ilman toimilaitetta).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
0,15 m kaapeli, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyysriippuu toimilaitteesta, sarjakytkettävä, VP = 1 koodattu kytkin ilmantoimilaitetta.
PSEN cs3.1p 1switch
541060
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar=
20 mm, VPE = 1 koodattu kytkin.
PSEN cs3.1a 1switch
541061
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5 m kaapeli, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys riipuutoimilaitteesta, VP = 1 koodattu kytkin ilman toimilaitetta.
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 10 m, yksikäyttösuunta, IP6K9K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 koodattu kytkin.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
1,5 m kaapeli, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyysriippuu toimilaitteesta, sarjakytkettävä, VP = 1 koodattu kytkin ilmantoimilaitetta.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs3.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs3.x, IP67, liimattava,ruuvausmahdollisuus, VPE = 1 kpl.
PSEN cs4.1n 1switch
541153
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin ilman toimilaitetta. Yhteensä 8mahdollista opetusprosessia.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
0,15 m kaapeli, sarjakytkettävä, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyysriippuu toimilaitteesta, yksi käyttösuunta, VP = 1 täyskoodattu kytkinilman toimilaitetta. Yhteensä 8 mahdollista opetusprosessia.
PSEN cs4.1p 1switch
541160
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar=
20 mm, VPE = 1 täyskoodattu kytkin, maks. 8 opetuskertaa.
PSEN cs4.1a 1switch
541161
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, IP6K9K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 täyskoodattu kytkin, maks. 8 opetuskertaa.
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 10 m, yksikäyttösuunta, IP6K9K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 täyskoodattu kytkin, maks. 8 opetuskertaa.
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava,ruuvausmahdollisuus, VPE = 1 kpl.
PSEN cs4.2n 1switch
541253
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar=
20 mm, VPE = 1 uniikki täyskoodattu kytkin.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
sarjakytkentämahdollisuus, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8mm, Sar =
20 mm, yksi käyttösuunta, VPE = 1 uniikki täyskoodattu kytkin.
PSEN cs4.2p 1switch
541260
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar=
20 mm, VPE = 1 uniikki täyskoodattu kytkin.
PSEN cs4.2a 1switch
541261
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, IP69K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 uniikki täyskoodattu kytkin.
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Jatkokappale 20 mm, hätävapautus, PSEN
me5 turvaporttijärjestelmälle.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Jatkokappale 40 mm, hätävapautus, PSEN
me5 turvaporttijärjestelmälle.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Mekaaninen turvaporttijärjestelmä PSENmech, lukitusperiaate jousivoima,
Koskettimet lukitus 3 NC, koskettimet pito 1 NC, syöttöjännite
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Mekaaninen turvaporttijärjestelmä PSENmech, lukitusperiaatemagneettivoima,
Koskettimet lukitus 3 NC, koskettimet pito 1 NC, syöttöjännite
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Mekaaninen turvaporttijärjestelmä PSENmech, lukitusperiaate jousivoima,
Koskettimet lukitus 1 NC, koskettimet pito 3 NC, syöttöjännite
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Mekaaninen turvaporttijärjestelmä PSENmech, lukitusperiaatemagneettivoima,
Koskettimet lukitus 1 NC, koskettimet pito 3 NC, syöttöjännite
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Mekaaninen turvaporttijärjestelmä PSENmech, lukitusperiaate jousivoima,
Koskettimet lukitus 2 NC 1 NO, koskettimet pito 1 NC, syöttöjännite
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Mekaaninen turvaporttijärjestelmä PSENmech, lukitusperiaatemagneettivoima,
Koskettimet lukitus 2 NC 1 NO, koskettimet pito 1 NC, syöttöjännite
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Mekaaninen turvaporttijärjestelmä PSENmech, lukitusperiaate jousivoima,
Koskettimet lukitus 1 NC 1 NO, koskettimet pito 1 NC 1 NO, syöttöjännite
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Mekaaninen turvaporttijärjestelmä PSENmech, lukitusperiaatemagneettivoima,
Koskettimet lukitus 1 NC 1 NO, koskettimet pito 1 NC 1 NO, syöttöjännite
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Mekaaninen turvaporttijärjestelmä PSENmech, lukitusperiaate jousivoima,
Koskettimet lukitus 2 NC, koskettimet pito 2 NC, syöttöjännite
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Mekaaninen turvaporttijärjestelmä PSENmech, M12 8-nap. liitäntä,lukitusperiaate jousivoima,
Koskettimet lukitus 1 NC, koskettimet pito 2 NC, syöttöjännite
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Mekaaninen turvaporttijärjestelmä PSENmech, M12 8-nap. liitäntä,lukitusperiaate magneettivoima,
Koskettimet lukitus 1 NC, koskettimet pito 2 NC, syöttöjännite
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Mekaaninen turvaporttijärjestelmä PSENmech, M12 5-nap. liitäntä,lukitusperiaate magneettivoima,
Koskettimet lukitus 1 NC, koskettimet pito 1 NC, syöttöjännite
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Mekaaninen turvaporttijärjestelmä PSENmech, M12 5-nap. liitäntä,lukitusperiaate jousivoima,
Koskettimet lukitus 1 NC, koskettimet pito 1 NC, syöttöjännite
24 V AC/DC.