text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN b5/me5 key adv

Numéro de l'article: 6L000024
GTIN: 4046548103113
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with an integrated lock and 2 keys.

Unité

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation -  
 
Température d’utilisation -25  
55  
Système débl. évac. disponible Oui  
Activat° syst. débloc. évac. Poussée  
Verrouillage Verrouillage par verrou  
Matériau du produit Aluminium  
Acier galvanisé  
Plastique  
Poids net 1262  
Poids brut 1353  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272691  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548103113  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN cs3.1n   1switch
PSEN cs3.1n 1switch 541053
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12, un sens d’activation, IP67, distance de commutation en fonction del’actionneur, VP = 1 pièce capteur codé (sans actionneur).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch 541059
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, avec câble 0,15 m, un sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation en fonction de l’actionneur, montage en sériepossible, VP = 1 pièce capteur codé sans actionneur.
PSEN cs3.1p   1switch
PSEN cs3.1p 1switch 541060
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur M8à 8 broches, un sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé.
PSEN cs3.1a   1switch
PSEN cs3.1a 1switch 541061
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble de 5 m,un sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation en fonction de l’actionneur, VP = 1 pièce capteur codé sans actionneur.
PSEN cs3.1b 1 switch
PSEN cs3.1b 1 switch 541062
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 10 m, un sens d’activation, IP6K9K, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch 541064
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, avec câble 1,5 m, un sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation en fonction de l’actionneur, montage en sériepossible, VP = 1 pièce capteur codé sans actionneur.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs3.x, IP67, adhésif, sans option de vissage, UE = 1 pièce.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs3.x, IP67, adhésif, avec option de vissage, UE = 1 pièce.
PSEN cs4.1n   1switch
PSEN cs4.1n 1switch 541153
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12, un sens d’activation, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple sans actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch 541159
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, avec câble de 0,15 m, montage en série possible, supporté par le SDD,IP67, distance de commutation en fonction de l’actionneur, un sensd’activation, VP = 1 pièce capteur codé multiple sans actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.
PSEN cs4.1p   1switch
PSEN cs4.1p 1switch 541160
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur M8à 8 broches, un sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple, max. 8 procéduresd’apprentissage.
PSEN cs4.1a   1switch
PSEN cs4.1a 1switch 541161
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un sens d’activation, IP6K9K, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple, max. 8 procédures d’apprentissage.
PSEN cs4.1b 1switch
PSEN cs4.1b 1switch 541162
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 10 m, un sens d’activation, IP6K9K, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple, max. 8 procédures d’apprentissage.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, adhésif, sans option de vissage, UE = 1 pièce.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, adhésif, avec option de vissage, UE = 1 pièce.
PSEN cs4.2n   1switch
PSEN cs4.2n 1switch 541253
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, un sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé unique.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch 541259
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches, montage en série possible, IP67, distance de commutation env. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, un sens d’activation, UE = 1 pièce capteur codé unique.
PSEN cs4.2p   1switch
PSEN cs4.2p 1switch 541260
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur M8à 8 broches, un sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé unique.
PSEN cs4.2a   1switch
PSEN cs4.2a 1switch 541261
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un sens d’activation, IP69K, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé unique.
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Actionneur standard pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5.Rayon d’approche R ≥ 800 mm
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Système de déblocage à des fins d’évacuation pour système pourprotecteurs mobiles PSEN me5.
PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Pièce d’extension de 20 mm du système de déblocage à des finsd’évacuation pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5.
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Pièce d’extension de 40 mm du système de déblocage à des finsd’évacuation pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch 6L000010
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage à ressort, contacts verrouillage 3 O, contacts interverrouillage 1 O, tensiond’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch 6L000011
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage magnétique, contacts verrouillage 3 O, contacts interverrouillage 1 O, tensiond’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch 6L000012
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage à ressort, contacts verrouillage 1 O, contacts interverrouillage 3 O, tensiond’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch 6L000013
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage magnétique, contacts verrouillage 1 O, contacts interverrouillage 3 O, tensiond’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch 6L000014
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage à ressort, contacts verrouillage 2 O, 1 F, contacts interverrouillage 1 O, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch 6L000015
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage magnétique, contacts verrouillage 2 O, 1 F, contacts interverrouillage 1 O, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch 6L000016
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage à ressort, contacts verrouillage 1 O, 1 F, contacts interverrouillage 1 O, 1 F, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch 6L000017
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage magnétique, contacts verrouillage 1 O, 1 F, contacts interverrouillage 1 O, 1 F, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch 6L000018
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage à ressort, contacts verrouillage 2 O, contacts interverrouillage 2 O, tensiond’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000019
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, avec raccordementM12 à 8 broches, principe de verrouillage à ressort, contacts verrouillage 1 O, contacts interverrouillage 2 O, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000020
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, raccordement M12 à8 broches, principe de verrouillage magnétique, contacts verrouillage 1 O, contacts interverrouillage 2 O, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
PSEN me5M NC.NC n 1 switch 6L000021
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, raccordement M12 à5 broches, principe de verrouillage magnétique, contacts verrouillage 1 O, contacts interverrouillage 1 O, tension d’alimentation 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
PSEN me5S NC.NC n 1switch 6L000022
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, avec raccordementM12 à 5 broches, principe de verrouillage à ressort, contacts verrouillage 1 O, contacts interverrouillage 1 O, tension d’alimentation 24 V AC/DC.