关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"6L000024","name":"PSEN b5/me5 key adv","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
实际产品可能有所不同
PSEN b5/me5 key adv
产品物料号: 6L000024
GTIN: 4046548103113
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with an integrated lock and 2
keys.
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
环境
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27272691 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000026 |
| ETIM 引用功能 | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103113 |
| 卷宗 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |
可选的配件
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头,
0.15m电缆,1个执行方向,支持SDD,IP67
切换距离取决于执行机构,串联,PU = 1件
编码开关(带执行机构)。
PSEN cs3.1p 1switch
541060
RFiD安全开关2个安全半导体输出,8针M8插头,
1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar=
20 mm, PU = 1件编码开关。
PSEN cs3.1a 1switch
541061
RFiD安全开关2安全SC输出,5m电缆,1个
执行方向,支持SDD,IP6K9K,切换距离
取决于执行机构,PU = 1件编码开关(无执行机构)。
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFID 安全开关, 2 个安全 半导体 输出,连接电缆 10 m ,
一个驱动方向, IP6K9K ,典型工作距离 11 mm , Sao = 8mm ,
Sar = 20 mm , PU = 1 件式编码开关。
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头,
1.5 m电缆,1个执行方向,支持SDD,IP67
切换距离取决于执行机构,串联,PU = 1件
编码开关(带执行机构)。
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
用于安全开关 PSEN CS3.x 的 RFID 执行器, IP67 ,粘合剂,不带
螺钉安装选件, PU = 1 件。
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
用于安全开关 PSEN CS3.x 的 RFID 执行器, IP67 ,粘合剂,带
螺钉安装选件, PU = 1 件。
PSEN cs4.1n 1switch
541153
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头,
1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar=
20 mm,PU = 1件完全编码开关(无执行机构)。总共
可能有8个示教过程。
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头,
带0.15 m 电缆,串联,支持SDD,IP67,
切换距离取决于执行机构,1个执行方向,PU = 1
件完全编码开关(无执行机构)。总共可能有8个
示教过程。
PSEN cs4.1p 1switch
541160
RFiD安全开关2个安全半导体输出,8针M8插头,
1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar=
20 mm,PU = 1件完全编码开关,最多可示教8次。
PSEN cs4.1a 1switch
541161
RFID 安全开关, 2 个安全半导体输出,连接电缆 5 米,
一个驱动方向, IP6K9K ,典型工作距离 11 毫米, Sao = 8 毫米,
Sar = 20 毫米, PU = 1 件完全编码开关,最多可示教8次。
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFID 安全开关, 2 个安全半导体输出,连接电缆 10 m ,
一个驱动方向, IP6K9K ,典型工作距离 11 mm , Sao = 8mm ,
Sar = 20 mm , PU = 1 件完全编码开关,最多可示教8次。
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
用于安全开关 PSEN CS4.x 的 RFID 执行器, IP67 ,粘合剂,不带
螺钉安装选件, PU = 1 件。
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
用于安全开关 PSEN CS4.x 的 RFID 执行器, IP67 ,粘合剂,带
螺钉安装选件, PU = 1 件。
PSEN cs4.2n 1switch
541253
RFiD安全开关2个安全半导体输出,5针M12插头,
1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar=
20 mm, PU = 1件唯一完全编码开关。
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
RFID 安全开关, 2 个安全 半导体 输出, 8 针 M12 插头,
可串联连接, IP67 ,典型工作距离 11 mm , Sao = 8mm , SAR = 20
mm ,一个驱动方向, PU = 1 件唯一完全编码
开关。
PSEN cs4.2p 1switch
541260
RFiD安全开关2个安全半导体输出,8针M8插头,
1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar=
20 mm, PU = 1件唯一完全编码开关。
PSEN cs4.2a 1switch
541261
RFID 安全开关, 2 个安全半导体输出,连接电缆 5 米,
一个驱动方向, IP69K ,典型工作距离 11 毫米, Sao = 8 毫米,
SAR = 20 毫米, PU = 1 件唯一完全编码开关。
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
机械安全门系统 PSENmech ,联锁原理弹簧力,
触点联锁3 N/C,触点防护锁1 N/C,电源电压
24 V AC/DC。
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
机械安全门系统 PSENmech ,联锁原理磁力,
触点联锁3 N/C,触点防护锁1 N/C,电源电压
24 V AC/DC。
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
机械安全门系统 PSENmech ,联锁原理弹簧力,
触点联锁1 N/C,触点防护锁3 N/C,电源电压
24 V AC/DC。
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
机械安全门系统 PSENmech ,联锁原理磁力,
触点联锁1 N/C,触点防护锁3 N/C,电源电压
24 V AC/DC。
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
机械安全门系统 PSENmech ,联锁原理弹簧力,
触点联锁2 N/C,1 N/O,触点防护锁1 N/C,电源电压
24 V AC/DC。
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
机械安全门系统 PSENmech ,联锁原理磁力,
触点联锁2 N/C,1 N/O,触点防护锁1 N/C,
电源电压24 V AC/DC。
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
机械安全门系统 PSENmech ,联锁原理弹簧力,
触点联锁1 N/C, 1 N/O,触点防护锁1 N/C, 1 N/O,
电源电压24 V AC/DC。
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
机械安全门系统 PSENmech ,联锁原理磁力,
触点联锁1 N/C, 1 N/O,触点防护锁1 N/C, 1 N/O,
电源电压24 V AC/DC。
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
机械安全门系统 PSENmech ,联锁原理弹簧力,
触点联锁2 N/C,触点防护锁2 N/C,电源电压
24 V AC/DC。
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
机械安全门系统 PSENmech ,带 M12 8 引脚连接,
联锁原理弹簧力,触点联锁1 N/C,触点
防护锁2 N/C,电源电压24 V AC/DC。
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
机械安全门系统 PSENmech ,带有 M12 8 引脚连接,
联锁原理磁力,触点联锁1 N/C,触点
防护锁 2 N/C,电源电压 24 V AC/DC。
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
机械安全门系统 PSENmech ,带有 M12 5 引脚连接,
联锁原理磁力,触点联锁1 N/C,触点
防护锁 1 N/C,电源电压 24 V AC/DC。
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
机械安全门系统 PSENmech ,带 M12 连接 5 引脚,
联锁原理弹簧力,触点联锁1 N/C,触点
防护锁1 N/C,电源电压24 V AC/DC。