Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6L000024","name":"PSEN b5/me5 key adv","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN b5/me5 key adv
Numer produktu: 6L000024
GTIN: 4046548103113
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with an integrated lock and 2
keys.
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-25
55 |
Dane mechaniczne
| Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny | Tak |
| Typ uruch. wyzw. ewakuacyjnego | Popychany |
| Mechanizm rygla | Mechanizm ryglujący |
| Materiał produktu |
Aluminium
Stal cynkowana Plastik |
| Ciężar netto | 1262 |
| Ciężar brutto | 1353 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272691 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103113 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN cs3.1n 1switch
541053
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania zależna odaktuatora
, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany (bez aktuatora).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
PL:Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-pinowe
złącze zewnętrzne M12 , przewód 0,15 m, jeden kierunek działania,
obsługa SDD, IP67, odległość przełączania zależna od aktuatora , do
połączenia szeregowego, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik
kodowany bez aktuatora.
PSEN cs3.1p 1switch
541060
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8,
jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany.
PSEN cs3.1a 1switch
541061
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód
połączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP6K9K,
odległość przełączania zależna od aktuatora , opakowanie jednostkowe = 1
szt. wyłącznik kodowany bez aktuatora.
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód
połączeniowy 10 m,
jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
wyłącznikkodowany.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, przewód 1,5 m,
jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączaniazależna od aktuatora
, do połączenia szeregowego, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z
aktuatorem.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs3.x, IP67,przyklejany, bez możliwości
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs3.x, IP67,przyklejany, z możliwością
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
PSEN cs4.1n 1switch
541153
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany bez aktuatora. W sumie
możliwych jest 8 procesów uczenia.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód 0,15 m,
do połączeniu szeregowego, obsługa SDD, IP67,
odległość przełączania zależna od aktuatora, jeden kierunek działania,opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik w pełni kodowany bez
aktuatora. W sumie możliwych jest
8 procesów uczenia.
PSEN cs4.1p 1switch
541160
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8,
jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany, max 8 procesów uczenia.
PSEN cs4.1a 1switch
541161
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewódpołączeniowy 5 m,
jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany,
max 8 procesów uczenia.
PSEN cs4.1b 1switch
541162
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód
połączeniowy 10 m,
jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik
wpełni kodowany,
max 8 procesów uczenia.
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67,przyklejany, bez możliwości
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4 x, IP67,przyklejany, z możliwością
przykręcania, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
PSEN cs4.2n 1switch
541253
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, możliwość połączenia szeregowego,
IP67, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jeden kierunek działania, opakowaniejednostkowe = 1 szt. wyłącznik unikalny w
pełni kodowany.
PSEN cs4.2p 1switch
541260
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8,
jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany.
PSEN cs4.2a 1switch
541261
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód
połączeniowy 5 m,
jeden kierunek działania, IP69K, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
wyłącznikunikalny w pełni kodowany.
PSEN me5 AS
6L000001
Standardowy aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promieńdziałania R ≥ 800 mm
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Przedłużenie 20 mm do wyzwalacza ewakuacyjnego systemu ryglowania drzwi
PSEN me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Przedłużenie 40 mm do wyzwalacza ewakuacyjnego systemu ryglowania drzwi
PSEN me5.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny,
styki potwierdzenia zamknięcia 3 N/C, styk potwierdzenia zaryglowania 1N/C, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna,
styki potwierdzenia zamknięcia 3 N/C, styk potwierdzenia zaryglowania 1N/C, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny,
styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 3N/C, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna,
styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 3N/C, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny,
styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C, 1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/ZN/C, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna,
styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C,1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/C, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Mechaniczny system ryglowania drzwi, zasada blokowania - siła sprężyny,
styki potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, 1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/C, 1 N/O, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna,
styki potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, 1 N/O, styk potwierdzeniazaryglowania 1 N/C, 1 N/O, napięcie zasilania
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny,
styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 2N/C, napięcie zasilaniaa
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Mechaniczny system ryglowania drzwi, PSENmech, złącze M12 8-pinowe,
zasada blokowania - siła sprężyny,
styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 2N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, złącze M12 8-pinowe,
zasada blokowania - siła magnetyczna,
styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styki potwierdzenia zaryglowania 2N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, złącze M12 5-stykowe,
zasada blokowania - siła magnetyczna,
styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styk potwierdzenia zaryglowania 1N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Mechaniczny system ryglowania drzwi, PSENmech, złącze M12 5-stykowe,
zasada blokowania - siła sprężyny,
styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, styk potwierdzenia zaryglowania 1N/C, napięcie zasilania 24 V AC/DC.