text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

Tuotenumero: 751601
GTIN: 4046548086140
PNOZsigma-jännitteenvalvontalaite, sovelluksiin PL e ja SIL asti CL 3, UB = 100–240 V AC/DC, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 6 apulähtöä, leveys: 90mm, jousiliittimet, laajennus PNOZsigma-kosketinlaajennuksilla.

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
U1:n tarkoitus Device Supply  
Syöttöjännite (V) 100  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC/DC  
Tehonkulutus AC 10.5  
Tehonkulutus DC 8  
Mittauspiiri taajuusalue (Hz) 50  
60  
Tulojen lukumäärä 6  
Puolijohdelähtöjen määrä 6  
Toler. ulk. jänn. DC puolij. P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 %  
Galv. erot. ei varm. PJ-lähtö P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja  
Oikos.suoj. ei varm. PJL P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja  
Signaalit. 1:llä ei varm. PJL P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 250  
Maks.virta AC1 turv.tark. 6  
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  
Maks.virta DC1 turv.tark. 6  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  
Maks.virta AC15 turv.tark 3  
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  
Turvakoskettimet: AC ja UL P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity)  
Turvakosk.: Pilot Duty P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only  
Kosketinmateriaali rele P_KONT_MAT_AgCuNi  
lisä Kosketintiedot rele P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au  
Ilmastostressi ... P_KLIMA_EN 60068-2-2  
P_KLIMA_EN 60068-2-1  
P_KLIMA_EN 60068-2-78  
P_KLIMA_EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -10  
Kosteusrasitus erittely 93 % r. F. bei 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60255-26  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60255-21-1  
Testitarkkuusluokka tärähtely P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1  
Testitarkkuusluokka isku P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1  
Maanjär. stand 1 mukaan P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3  
Testitark.luokka maanjäristys P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0  
Testitark.luokka jatkuva isku P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60255-27  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Jousiliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 98  
Leveysmitta 90  
Syvyysmitta 120  
Nettopaino 655  
Bruttopaino 665  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548086140  
Volume 0.857  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1