Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"751601","name":"PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
Ürün numarası: 751601
PL e ve SIL Cl 3'e kadar PNOZsigma voltaj izleme rölesi
, UB = 100 - 240 V AC/DC, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 6 yardımcı çıkış,
genişlik: 90 mm, geçmeli yaylı terminaller, PNOZsigma kontak
genişletmeleri ... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PL e ve SIL Cl 3'e kadar PNOZsigma voltaj izleme rölesi , UB = 100 - 240 V AC/DC, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 6 yardımcı çıkış, genişlik: 90 mm, geçmeli yaylı terminaller, PNOZsigma kontak genişletmeleri ile genişletme.
Genel veri
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | Cihaz beslemesi |
Besleme gerilimi (V) | 100 - 240 V |
U1 besleme voltajı tipi | AC/DC |
Güç tüketimi AC | 10.5 VA |
Güç tüketimi DC | 8 W |
Ölçüm devresi
Meas. circ. frequ. range (Hz) | 50 - 60 Hz |
Girişler
Giriş sayısı | 6 |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 6 |
Tolerans hrc. volt. DC S/C | -%20/+%20 |
Yarı iletken çıkışlar (standart)
Galv. yal. n/emniyetli SC O | Evet |
K. dev. prot. n/emn. S/C O | Evet |
1 n/emn. S/C O'da sin. sev. | UB - 0,05 A'da 2,5 VDC |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 250 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 250 VAC G.U. (aynı polarite) |
Emn. kontakları: pilot görevi | |
Röle kontak malzemesi | AgCuNi |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60255-21-1 |
Titreşim test önem sınıfı | Sınıf 1 |
Darbe test önem sınıfı | Sınıf 1 |
Standart 1 için deprem | EN 60255-21-3 |
Deprem test önem sınıfı | Sınıf 0 |
Sürekli darbe test önem sınıfı | Sınıf 1 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60255-27 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 98 mm |
Genislik boyutu | 90 mm |
Derinlik boyutu | 120 mm |
Net agirlik | 655 g |
Brüt ağırlık | 665 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548086140 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
Cilt | 0.857 |