text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
  • 1(current)
  • 2
34 tuotetta löytyi
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
GTIN: 4046548026733
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, suorakaiteen muotoinen,IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 kappale toimilaitteella, 10 m kaapeli (PUR).

Tilauksesta
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
GTIN: 4046548003581
Magneettinen turva-anturi PSENmag, turva-anturilla ja pyöreällätoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 4-nap. M8-urosliitin,sarjakytkentä, sis. 1 pari CABLE/M8/CLIP yhden M8-liittimenkiinnittämiseen

Tilauksesta
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
GTIN: 4046548003604
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin, pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP =1 kappale toimilaitteella.

Tilauksesta
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
GTIN: 4046548026702
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, suorakaiteen muotoinen,IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 kappale toimilaitteella, 5 m kaapeli (PUR).

Tilauksesta
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
GTIN: 4046548026757
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 kappale toimilaitteella.

Tilauksesta
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
GTIN: 4046548026924
Magneettinen turva-anturi PSENmag, turva-anturilla ja kulmikkaallatoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 4-nap. M8-urosliitin, sis. 1 pariCABLE/M8/CLIP yhden M8-liittimen kiinnittämiseen

Tilauksesta
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
GTIN: 4046548044751
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, suorakaiteen muotoinen,IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 kappale toimilaitteella, 10 m kaapeli (PUR), ATEX-hyväksyntä.

Tilauksesta
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
GTIN: 4046548026900
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8-urosliitin LEDillä, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus 13mm, VP = 1 kappale toimilaitteella.

Tilauksesta
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
GTIN: 4046548003406
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, sylinterimäinen Mxx, IP67, kytkentäetäisyys 8/12 mm riippuen toimilaitteesta, VP = 1toimilaite.

Tilauksesta
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
GTIN: 4046548026726
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen, IP6K9K, kytkentäetäisyys 8/12 mm riippuen toimilaitteesta, korkeus 13mm, VP = 1 toimilaite.

Tilauksesta
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
GTIN: 4046548026764
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 anturi ilman toimilaitetta.

Tilauksesta
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
GTIN: 4046548026917
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, LED, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus 13 mm,VP = 1 kappale toimilaitteella.

Tilauksesta
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
GTIN: 4046548003598
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8-urosliitin LEDillä, pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP = 1 kappaletoimilaitteella.

Tilauksesta
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
GTIN: 4046548003420
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 toimilaite.

Tilauksesta
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
GTIN: 4046548066760
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, LED, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm,VP = 1 anturi toimilaitteella.

Tilauksesta
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
GTIN: 4046548066784
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, LED, IP67, kytkentäetäisyys 6 mm, korkeus 13 mm,VP = 1 anturi toimilaitteella.

Tilauksesta
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
GTIN: 4046548066753
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 anturi toimilaitteella.

Tilauksesta
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 anturi toimilaitteella.

Tilauksesta
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
GTIN: 4046548066777
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 6 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 anturi toimilaitteella.

Tilauksesta
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin, suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, sarjakytkentäänPSEN ix1:n kanssa, korkeus 13 mm, VP = 1 anturi toimilaitteella.

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus