text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
30 個の商品が見つかりました
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
磁気式安全近接スイッチ用アクチュエータ、角型、 IP67、作動距離3 mm、設計高さ13 mm、PU= アクチュエータ×1。

価格要問合せ
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
非接触型安全近接スイッチ1 n/o 1 n/c、4ピンM8オスコネクタ、 角型設計、LED、IP67、スイッチング距離3 mm、高さ13 mm、 PU = センサ(アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
非接触型安全近接スイッチ1 n/o 1 n/c、4ピンM8オスコネクタ、 角型設計、LED、IP67、スイッチング距離6 mm、高さ13 mm、 PU = センサ(アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点1点、N/C接点1点、4ピンM8 (オス)コネクタ、 角型、IP67、作動距離3 mm、設計高さ13 mm、 PU = センサ (アクチュエータ付き) ×1。

価格要問合せ
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
非接触型安全近接スイッチ2 n/o、4ピンM8オスコネクタ、 角型設計、IP67、スイッチング距離3 mm、高さ13 mm、 PU = センサ(アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
非接触型安全近接スイッチ1 n/o 1 n/c、4ピンM8オスコネクタ、 角型設計、IP67、スイッチング距離6 mm、高さ13 mm、 PU = センサ(アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
非接触型安全近接スイッチ2 n/o、4ピンM8オスコネクタ、 角型設計、IP67、スイッチング距離3 mm、PSEN ix1との直列接続用、 高さ13 mm、PU = センサ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点1点、N/C接点1点、4ピンM8 (オス)コネクタ、 LED付き、丸型M30、IP67、作動距離8 mm、 PU = 1個 (アクチュエータ付き)。

価格要問合せ
PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch
522126
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点1点、N/C接点1点、角型、 、IP69K、 5 mケーブル (PUR) 付き、作動距離8/12 mm(アクチュエータに依存)、設計高さ1 3 mm、PSEN ix1アプリケーション用、 VP = 1個 ...

価格要問合せ
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
522127
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、角型、IP69K、 10 mケーブル (PUR) 付き、作動距離8/12 mm(アクチュエータに依存)、設計高さ13 mm、PSEN ix1アプリケーション用、 VP = 1個 (アクチュエータなし ...

価格要問合せ
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点1点、N/C接点1点、角型、 IP6K9K、作動距離8 mm、設計高さ13 mm、 PU = 1個 (アクチュエータ付き)、10 mケーブル (PUR) 付き。

価格要問合せ
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
磁気式安全近接スイッチPSENmag、安全スイッチおよび 丸型アクチュエータ、ATEX認証、4ピンM8オスコネクタ、 直列接続、M8プラグインコネクタ1個を固定する1対の CABLE/M8/CLIP付き

価格要問合せ
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点1点、N/C接点1点、4ピンM8 (オス)コネクタ、 丸型M30、IP67、作動距離8 mm、PU = 1個 (アクチュエータ付き)。

価格要問合せ
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点1点、N/C接点1点、角型、 IP6K9K、作動距離8 mm、設計高さ13 mm、 PU = 1個 (アクチュエータ付き)、5 mケーブル (PUR) 付き。

価格要問合せ
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
非接触型安全近接スイッチ1 n/o 1 n/c、4ピンM8オスコネクタ、 角型設計、IP67、スイッチング距離8 mm、高さ13 mm、 PU = (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
磁気式安全近接スイッチPSENmag、安全スイッチおよび 角型アクチュエータ、ATEX認証、4ピンM8オスコネクタ、 M8プラグインコネクタ1個を固定する1対のCABLE/M8/CLIP付き

価格要問合せ
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点1点、N/C接点1点、角型、 IP6K9K、作動距離8 mm、設計高さ13 mm、 PU = 1個 (アクチュエータ付き)、10 mケーブル (PUR) 付き、ATEX認証。

価格要問合せ
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
非接触型安全近接スイッチ1 n/o 1 n/c、LED付き4ピンM8オスコネクタ、 角型設計、IP67、スイッチング距離8 mm、高さ13 mm、 PU = (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
磁気式安全近接スイッチ用アクチュエータ、円筒形、 Mxx、IP67、作動距離8/12 mm (アクチュエータに依存)、 PU = アクチュエータ×1。

価格要問合せ
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
磁気式安全近接スイッチ用アクチュエータ、角型、 IP6K9K、作動距離8/12 mm (アクチュエータに依存)、設計高さ13 mm、 PU = アクチュエータ×1。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください