text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm 1unit

Tuotenumero: 503220
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin, pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP =1 kappale toimilaitteella.

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
ECOLAB  
TÜV  
Anturiperiaate magneettinen  
Kood. ISO 14119 -stand. muk alhainen  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Sopii sarjakytkentään kyllä  
Yksikkötyyppi Yksikkö  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Kytkentäjännite 24  V
Ympäristön lämpötila -25 - 70  °C
Kosteusrasitus standardin muk IEC 60068-2-30  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 60947-5-3  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo  
 
Painike tyyppi 1 PSEN 2.2-20  
Anturi uppoasennettavissa kyllä, noudata asennusohjeita  
Liitäntätapa M8, 4-nap. uros  
Kotelomateriaali yläosa PBT  
Mitta korkeus 30  mm
Leveysmitta 30  mm
Syvyysmitta 36  mm
Nettopaino 55  g
Bruttopaino 62  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-koodi 4046548003604  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272402  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002544  
Volume 0  
 

Lisävarusteet

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
Liitäntämoduuli useiden PSENmagien sarjaliittämiseen, 96x48x 43,5 mm (K x L x S), jousiliittimet.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Asennusteline PSENmag, VP = 1 kpl.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 4 × 0,34 mm², musta, PSENmag-antureiden (turvarele)/PITen1.0 (kuittauspainike) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m

Pakolliset varusteet

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen, taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m