Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, plugue macho M8 de 4polos com
LED, modelo M30 redondo, IP67, distância d ...
A pedido
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo retangular,
IP67, distância de comutação de 3 mm, altura do mode ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, conector macho M8 de 4polos,
modelo retangular, LED, IP67, distância de ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, conector macho M8 de 4polos,
modelo retangular, LED, IP67, distância de ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, plugue macho M8 de 4polos,
modelo retangular, IP67, distância de comutaç ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos,
modelo retangular, IP67, distância de ligação de ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, conector macho M8 de 4polos,
modelo retangular, IP67, distância de ligaç ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos,
modelo retangular, IP67, distância de ligação de ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, conector macho M8 de 4polos,
modelo retangular, LED, IP67, distância de ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, plugue macho M8 de 4polos,
modelo M30 redondo, IP67, LED, distância de c ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, modelo retangular,
IP69K, comcabo de 5 m (PUR), distância de comutação d ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, IP69K, comcabo de
10 m (PUR), distância de comutação depend ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, plugue macho M8 de 4polos,
modelo M30 redondo, IP67, distância de comuta ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, modelo retangular,
IP6K9K, distância de comutação de 8 mm, altura do mod ...
A pedido
Chaves de segurança magnéticas PSENmag, com chaves de segurança e
atuador redondo, certificado ATEX, conector macho M8 d ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, plugue macho M8 de 4polos,
modelo M30 redondo, IP67, distância de comuta ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, modelo retangular,
IP6K9K, distância de comutação de 8 mm, altura do mod ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, conector macho M8 de 4polos,
modelo retangular, IP67, distância de ligaç ...
A pedido
Chaves de segurança magnéticas PSENmag, com chaves de segurança e
atuador quadrado, certificado ATEX, conector macho M8 ...
A pedido
Interruptor de segurança magnético 1 n/o 1 n/c, modelo retangular,
IP6K9K, distância de comutação de 8 mm, altura do mod ...
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.