Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PSEN sc ME 5.5 08-17
Tilauksesta
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
MasterEncoder, sarjakytkentäpääyksikkö enintään 3 apuyksikölle, 4 enkooderituloa, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm,150 mm tunnistuskyky,muting, osittainen muting, ohitus, EDM, Restart Applikations standardin EN ISO 61496- 3 mukaisesti, pystysovellukset, referenssimerkit, mittaustietojenulostulo (UDP), pikavaihto, vaihdettava muistilohko, vaihdettava ikkuna, ROS & C++ -rajapinta saatavilla, -10°C ... +50 °C, 5,5 m:n turvavyöhyke, laajennetut liitäntävaihtoehdot (I/O), enkooderitulot, 3 turvavyöhykettärinnakkain, 3 varoitusaluetta rinnakkain, 70 konfiguroitavaa vyöhykesarjaa.
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
BWS-tyyppi | 3 |
3 | |
Tuotevaihtoehto | Master |
Anturiperiaate | optinen |
Valittavat resoluutiot |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
RW var.alue eril. res |
40 m/resoluutio 150 mm
22 m/resoluutio 40 mm 19 m/resoluutio 30 mm 23 m/resoluutio 50 mm 40 m/resoluutio 70 mm |
RW turv. alue eril. res |
3 m/resoluutio 40 mm
5,5 m/resoluutio 150 mm 2,50 m/resoluutio 30 mm 4 m/resoluutio 50 mm 5,5 m/resoluutio 70 mm |
Number of zone configurations | 70 |
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 8 W |
Käytetty aallonpituusalue | 905 nm |
Skannausalue | 275° |
Suurin avautumisk. pystys | 0,12° |
Kulmaerottelu | 0,1° |
Signaalitaso tulossa arvolla 0 | < 5 V |
Tasajännite tulossa | 24 V |
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 6 |
Virta "0" PJL PSENscan | < 700 µA |
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | M12x1, 4-pin, D-code |
Ethercat-siirtonopeus | 100 MBit/s |
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Ympäristön lämpötila | -10 - 50 °C |
Kosteusrasitus erittely | maks. 95 % |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
Suojaustapa kotelo |
Vasteaika | 62 ms |
Kiertymisaika | 30 ms |
Liitäntätapa |
M12, 8-nap. uros
M12, 12-nap. uros |
Kotelon materiaali | Alumiini |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Materiaali etulevy | PMMA |
Mitta korkeus | 152 mm |
Leveysmitta | 102 mm |
Syvyysmitta | 112.5 mm |
Nettopaino | 1530 g |
Bruttopaino | 2140 g |
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-koodi | 4046548102161 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272705 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002550 |
Volume | 13.020 |