text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN sc memory 08-17

Tuotenumero: 6D000005
Vaihdettava muistimoduuli 08-17 Fast Replacementiin Turvalaserskanneri

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Syöttöjännite (V) 24 - 999.9  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 8  W
Signaalitaso tulossa arvolla 0 < 5 V  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 6  
Virta "0" PJL PSENscan < 700 µA  
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 0  
Liitäntätapa M12, 12-nap. uros  
M12, 8-nap. uros  
Nettopaino 82  g
Bruttopaino 120  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-koodi 4046548088465  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272791  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC003015  
Volume 0  
 

Pakolliset varusteet

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m 6D000033
Erikoisliitäntäkaapeli Advanced PSENscan, PUR, keltainen RAL1003,17-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, kaapelin pituus: 50m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m 6D000031
Erikoisliitäntäkaapeli Advanced PSENscan, PUR, keltainen RAL1003,17-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, kaapelin pituus: 20m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m 6D000027
Erikoisliitäntäkaapeli Advanced PSENscan, PUR, keltainen RAL1003,17-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, kaapelin pituus: 2m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m 6D000029
Erikoisliitäntäkaapeli Advanced PSENscan, PUR, keltainen RAL1003,17-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, kaapelin pituus: 5m