Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6Z000004","name":"PSEN enc HTL 1024 hs","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Vastaava kuva
PSEN enc HTL 1024 hs
Tuotenumero: 6Z000004
Inkrementaalinen pyörimisanturi, 1024 pulssia kierrosta kohden,HTL-liitäntä, putkiakseli 12 mm saakka, sovituskiila.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Tehonkulutus DC | 0.96 W |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -40 - 90 °C |
Maks. suhteellinen kosteus | 98% |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 100 g |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitäntätapa | M23, 12-nap. |
Kotelon materiaali | Alumiini |
Mitta korkeus | 90.6 mm |
Leveysmitta | 58 mm |
Syvyysmitta | 61 mm |
Nettopaino | 357 g |
Bruttopaino | 545 g |
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
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-koodi | 4046548095128 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27270502 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001486 |
Volume | 3.357 |