Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, LED, IP67, kytkentäetäisyys 6 mm ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, kor ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 6 mm, kor ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, LED, IP67, kytkentäetäisyys 6 mm ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, LED, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm ...
Tilauksesta
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = ...
Tilauksesta
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, LED, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, ko ...
Tilauksesta
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, LED, IP67, kytkentäetäisyys 6 mm, ko ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, kor ...
Tilauksesta
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm ...
Tilauksesta
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 6 mm, korkeus ...
Tilauksesta
Magneettinen turvakytkin 2 n/o, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, sarjakytkentä ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8-urosliitin
LEDillä, pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP = 1 ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, suorakaiteen muotoinen,IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus 13 mm,
VP = 1 ka ...
Tilauksesta
Magneettinen turva-anturi PSENmag, turva-anturilla ja pyöreällätoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 4-nap. M8-urosliitin ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
pyöreä M30, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, VP =1 kappale t ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, suorakaiteen muotoinen,IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus 13 mm,
VP = 1 ka ...
Tilauksesta
Magneettinen turvakytkin 1 n/o 1 n/c, 4-nap. M8 urosliitin,
suorakaiteen muotoinen, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus ...
Tilauksesta
Magneettinen turva-anturi PSENmag, turva-anturilla ja kulmikkaallatoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 4-nap. M8-uroslii ...
Tilauksesta
Magneettinen turvarajakytkin 1 n/o 1 n/c, suorakaiteen muotoinen,IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm, korkeus 13 mm,
VP = 1 ka ...
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous