text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT gb QLLE y down ETH

Tuotenumero: G1000042
GTIN: 4046548104318
PITgatebox, jossa PITreader Card (painikeyksikkö), kotelo, jossahätäpysäytys (2 NC/1 NO), 2 valaistua painiketta (kumpikin 1 NO) jaPITreader Card, liitäntä alhaalta, 12-napainen M12-urosliitin ja4-nastainen M12-naarasliitin, Ethernet-liitäntä, IP65, 5 värikiekkoaväreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PITgatebox, jossa PITreader Card (painikeyksikkö), kotelo, jossahätäpysäytys (2 NC/1 NO), 2 valaistua painiketta (kumpikin 1 NO) jaPITreader Card, liitäntä alhaalta, 12-napainen M12-urosliitin ja4-nastainen M12-naarasliitin, Ethernet-liitäntä, IP65, 5 värikiekkoaväreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä

Hyväksyntä CE  
UL/cUL  
UKCA  
FCC  
IC  
EAC  
Itsevalvottu ei  
Lamppu LED  
Valon väri valkoinen  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
U1:n virtalähteen tyyppi SELV/PELV  
Tehonkulutus DC 3.5  W
Pienin kosketusvirta 1  mA
Number, E-STOP N/C 2  
Number, E-STOP signal contact 1  
Hätäpysäytyksen vapautustapa Kääntöavaus  
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. EN 60947-5-1  
Kosketinmat. hätäpysäytys Au  
Painikkeiden lukumäärä 2  
Sulkevien painikkeiden lukumää 2  
Kytkent. painike stand.mukaan EN 60947-5-1  
Kosketinmat. painike Ag  
Anturiperiaate PITreader Transponderi  
TAG:n energiasyöttö passiivinen (paristoton)  
Toimintataajuus PITreader 13,24 - 13,88 MHz  
Galv. erotus PJ-lähdöt ei  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Signaalitaso tulossa arvolla 1 15 - 30 V DC  
Galv. erotus tulo ei  
Ethernet Ip-osoite tehdasas. 192.168.0.12  
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä M12x1, 4-pin, D-code  
Ethercat-siirtonopeus 10/100 Mbit/s  
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 1  
Ympäristön lämpötila -20  °C
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
EMC standardi
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP64  
UL suojaus (tyyppi) tyyppi 1  
Asennusasento vapaa  
Liitäntätapa M12, 12-nap. uros  
Kotelon materiaali Zn  
Liitin M12  
Mitta korkeus 320  mm
Leveysmitta 40  mm
Syvyysmitta 40  mm
Nettopaino 920  g
Bruttopaino 1320  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371216  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104318  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PITreader card ye g
PITreader card ye g 402330
Transponder card for authentication system PITreader Card, authorisations freely configurable Colour: yellow Material: Plastic
PITreader card ye 1
PITreader card ye 1 402331
Transponder card for authentication system PITreader Card, authorisation for operating mode 1 Colour: yellow Material: Plastic
PITreader card ye 2
PITreader card ye 2 402332
Transponder card for authentication system PITreader Card, authorisation for operating modes 1 and 2 Colour: yellow Material: Plastic
PITreader card ye 3
PITreader card ye 3 402333
Transponder card for authentication system PITreader Card, authorisation for operating modes 1, 2 and 3 Colour: yellow Material: Plastic
PITreader card ye 4
PITreader card ye 4 402334
Transponder card for authentication system PITreader Card, authorisation for operating modes 1, 2, and 3 Colour: yellow Material: Plastic
PITreader card ye 5
PITreader card ye 5 402335
Transponder card for authentication system PITreader Card, authorisation for operating modes 1, 2, 3, 4 and 5 Colour: yellow Material: Plastic
PITreader card ye 5 service
PITreader card ye 5 service 402339
Transponder card for authentication system PITreader Card, authorisation for operating modes 1, 2, 3 4 and 5 (service) Colour: yellow Material: Plastic
PITreader sticker ye g
PITreader sticker ye g 402340
Transponder sticker for authentication system PITreader Card, authorisations freely configurable Colour: yellow Material: Plastic
PITreader sticker ye 1
PITreader sticker ye 1 402341
Transponder sticker for authentication system PITreader Card, authorisation for operating mode 1 Colour: yellow Material: Plastic
PITreader sticker ye 2
PITreader sticker ye 2 402342
Transponder sticker for authentication system PITreader Card, authorisation for operating modes 1 and 2 Colour: yellow Material: Plastic
PITreader sticker ye 3
PITreader sticker ye 3 402343
Transponder sticker for authentication system PITreader Card, authorisation for operating modes 1, 2 and 3 Colour: yellow Material: Plastic
PITreader sticker ye 4
PITreader sticker ye 4 402344
Transponder sticker for authentication system PITreader Card, authorisation for operating modes 1, 2, 3 and 4 Colour: yellow Material: Plastic
PITreader sticker ye 5
PITreader sticker ye 5 402345
Transponder sticker for authentication system PITreader Card, authorisation for operating modes 1, 2, 3, 4 and 5 Colour: yellow Material: Plastic
PITreader sticker ye 5 service
PITreader sticker ye 5 service 402349
Transponder sticker for authentication system PITreader Card, authorisation for operating modes 1, 2, 3, 4 and 5 (service) Colour: yellow Material: Plastic
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12 (IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12 (IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Network cable, Ethernet Cat5e, PVC, black, 4-pin, connector straight M12 (IP67), D-coded, on connector straight RJ45 (IP20), cable length: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm², cable length: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4x 0.34 mm², cable length: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm², cable length: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm², cable length: 20 m

Lisävarusteet

SafetyNET p Cable per mtr
SafetyNET p Cable per mtr 380000
By the metre, Cat5e (100mBit/s), PUR, yellow RAL1003, 2x2x0.35, colour single wires: White, yellow, blue, orange
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Plug-in connector, 4-pin, connector straight M12, D-coded, screw connection, material threaded ring: Zinc die casting,nickel-plated, cable screw connection Pg9, outer cable diameter 6-8mm
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45 plug-in connector, straight, IP20, 4-pin, Cat5e, AWG 22 (4-core), cable diameter: 6.3-6.7mm
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox coloured disks for the illuminated pushbuttons (spare part)
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IECstart icon, pack of 10
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEC ONicon, pack of 10
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEC unlocking icon, pack of 10
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEClocking icon, pack of 10
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IECrequest icon, pack of 10
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IECreset icon, pack of 10
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IEClocking icon, pack of 10