text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN op Ethernet cable 3m

Product ID: 631072
GTIN: 4046548077209
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12 (IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:3m

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
 
額定電流 1.5  
環境溫度 -20  
55  
防護等級,外殼 IP67  
接頭類型1 4-pin M12 male connector  
接頭類型 1 的形狀 直式  
Coding of M12 connector 1
接頭類型 2 4-pin RJ45 公接頭  
接頭類型 2 的形狀 直式  
材質螺紋環接頭 1 銅鋅  
接觸表面材料 1 Au  
接觸表面材料 2 Au  
針腳材質 銅鋅  
電纜長度 3  
彩色纜線絕緣 1 黑色  
外殼顏色 黑色  
電纜絕緣 1 材質 PVC  
電纜 1 的尾接能力 否  
導體截面 0.14  
0.14  
纜線橫截面 AWG K1 26  
鉸合 K1 2 x 雙絞線  
屏蔽 K1 否  
接頭數量 4  
接頭 1 用認證 UL94 V-0  
接頭 2 用認證 UL94 V-0  
淨重 95  
毛重 98  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272791  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548077209  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85444210  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1