text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN op Ethernet cable 3m

Número de producto: 631072
GTIN: 4046548077209
Cable de red, Ethernet Cat5e, PVC, negro, 4 polos, conector macho rectoM12 (IP67), código D, a conector macho recto RJ45 (IP20), longitud delcable: 3 m

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
 
Intensidad asignada 1.5  
Temperatura ambiente -20  
55  
Carcasa de clase de protección IP67  
Tipo conector 1 Conector macho M12 4 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Código de conector macho M12 1
Tipo de conector macho 2 Conector macho RJ45 4 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Mat. anillo rosc. con. macho 1 CuZn  
Superf. contacto material 1 Au  
Superf. contacto material 2 Au  
Material conectores macho CuZn  
Longitud cable 3  
Color envoltura exterior 1 negro  
Color de la carcasa negro  
Material envoltura de cable 1 PVC  
Capacidad de arrastre cable 1 no  
Sección de los conductores 0.14  
0.14  
Sección de conductor AWG K1 26  
Trenzado K1 2x twisted pair  
Apantallado K1 no  
Número de hilos 4  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-0  
Homologaciones del conector 2 UL94 V-0  
Peso neto 95  
Peso bruto 98  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548077209  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444210  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1