text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN cable M12-8sf VA 10m

Numer produktu: 533191
GTIN: 4046548089929
Przewód połączeniowy, PVC (UL105°C), żółty RAL1003, ECOLAB, odpowiednido prowadnic łańcuchowych,8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, pierścień gwintowany: Stal nierdzewna 1.4404, długość przewodu: 10m

Sztuka

Cena

€50.84

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Przewód połączeniowy, PVC (UL105°C), żółty RAL1003, ECOLAB, odpowiednido prowadnic łańcuchowych,8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, pierścień gwintowany: Stal nierdzewna 1.4404, długość przewodu: 10m

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
ECOLAB  
 
Prąd znamionowy 2  
Typowa rezystancja żyły K1 79 Ohm/km  
Rezystancja izolacji kabla K1 200 MOhm x km  
Temperatura pracy -40  
105  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP69K  
Przyłącze typu 1 8-pinowe złącze żeńskie M12  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Kodowanie przyłącza M12 1 kodowane A  
Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 Stal nierdzewna 1.4404  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał uszczelniający EPDM  
Materiał gniazd CuSn  
Materiał kabla K1 Cu  
Materiał izolacji kabla K1 PVC Y17(105°)  
Długość przewodu 10  
Kolor izolacji przewodu 1 Żółty ostrzegawczy RAL1003  
Kolor obudowy Jasny szary  
Materiał izolacji kabla 1 PVC YM3(105°)  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 tak  
Promień gięcia (układanie) K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6.2  
6.2  
Przekrój przewodu 0.25  
0.25  
Przekrój kabla średni K1 24  
Splatanie K1 Rdzenie w warstwach koncentr.  
Ekranowanie K1 nie  
Liczba przewodów 8  
Zatwierdzenia kabla K1 UL AWM-Style 2517 VW1  
Bezhalogenowe nie  
Odporność na olej odporność  
Odporność ogniowa VDE 0482-265-2-2  
IEC 60332-2  
EN 50265-2-2  
UL VW1  
Moment śruby blokującej Około 50 cNM  
Ciężar netto 1188  
Ciężar brutto 1198  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060311  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548089929  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1