text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 20m

Numer produktu: 533160
GTIN: 4046548086041
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A, długość przewodu: 20m

Sztuka

Cena

€85.19

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
 
Prąd znamionowy 1.5  
Typowa rezystancja żyły K1 140 Ohm/km  
Specyficzny opór zestyku K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Pojemność żyły K1 57,5 pF/m  
Temperatura pracy -40  
80  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP67  
Przyłącze typu 1 8-pinowe złącze męskie M8  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Przyłącze typu 2 8-pinowe złącze żeńskie M8  
Kształt przyłącza typu 2 proste  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał powierzchni styku 2 Au  
Materiał pinów CuZn  
Materiał gniazd CuSn  
Materiał kabla K1 Cu  
Materiał izolacji kabla K1 Odporność PP na niskie temp.  
Kabel typu K1 LiF9Y11Y  
Długość przewodu 20  
Kolor izolacji przewodu 1 Żółty, podobny do RAL 1003  
Kolor obudowy Czarny  
Materiał izolacji kabla 1 TPU/TPE-U  
PUR  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 tak  
Promień gięcia (układanie) K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 5.7  
5.7  
Przekrój przewodu 0.14  
0.14  
Przekrój kabla średni K1 26  
Splatanie K1 8 rdzeni – okr. wyp.bawełniane  
Ekranowanie K1 nie  
Liczba przewodów 8  
Zatwierdzenia kabla K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Bezhalogenowe tak  
Odporność na olej odporność  
Odporność ogniowa CSA FT-2  
UL 1581, palność kabla  
Materiał obudowy PUR  
Moment śruby blokującej 0,4 Nm  
Ciężar netto 695  
Ciężar brutto 700  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060311  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548086041  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1