text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN ma1.4-51 M12/8-0.15m 1switch

Numero dell'articolo: 506314
GTIN: 4046548066029
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,connettore maschio M12 a 8 poli, modello rettangolare, LED, IP67, ladistanzadi commutazione dipende dall’attuatore, altezza 18 mm, contenuto confezione = 1 sensore.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,connettore maschio M12 a 8 poli, modello rettangolare, LED, IP67, ladistanzadi commutazione dipende dall’attuatore, altezza 18 mm, contenuto confezione = 1 sensore.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Principio sensore Magnetico  
Liv. codifica sec. ISO 14119 bassa  
Classif. sec. EN 60947-5-3 PDDB  
Collegamento in serie idoneo No  
versione dispositivo Sensore  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Tensione di commutazione 24  V
Temperatura ambiente -10  °C
Temp. ambiente max a H max
Temp. ambiente max a 2000 m +55°C  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 4000 m  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP65  
IP67  
Attuatore Tipo 1 PSEN ma1.4-10mm  
Sensore montabile a filo Sì, seguire istr. di montaggio  
Tipo di collegamento M12, 8pol. male  
Condutture cavi LiY11Y 8 x 0,14 mm2  
Mater. custodia Parte super. PBT  
Altezza 37  mm
Larghezza 26.4  mm
Profondità 18  mm
Peso netto 35  g
Peso lordo 60  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274401  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548066029  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori per la messa in servizio

PSEN ma1.4-03mm 1actuator
PSEN ma1.4-03mm 1actuator 506300
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 18 mm, contenuto confezione= 1 attuatore.
PSEN ma1.4-10mm 1actuator
PSEN ma1.4-10mm 1actuator 506301
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 10 mm, altezza 18 mm, contenutoconfezione = 1 attuatore.

Accessori opzionali

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, accessori, supporto per moduli, per moduli elettronici, 4 slot, larghezza 50,1 mm, altezza 107 mm, rispettare le distanze previste peril montaggio.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, accessori, supporto per moduli, per moduli elettronici, 1 slot, larghezza 12,6 mm, altezza 107 mm, rispettare le distanze previste peril montaggio.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, accessori, elemento di collegamento schermato per moduliprincipali, moduli di rete e supporto per moduli, 4 collegamenti, a 4 file, larghezza 50 mm,altezza totale sistema montato ca. 120 mm, rispettare le distanze previste per ilmontaggio, bloccaggio meccanico su guida DIN, contenuto della confezione: 10 pz.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezione PSS u2 A CE T permorsettiera, contenuto della confezione 10pz.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezione PSS u2 A CE T permorsettiera, contenuto della confezione 50pz.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 16 poli,collegamento a molla, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, accessori, elemento di codifica per moduli elettronici,contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per morsettiera, 61 x 11,5mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura dei moduli elettronici, versione corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura deimoduli elettronici, versione lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Detergente
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Panni per la pulizia
PNOZ mc1p
PNOZ mc1p 773700
PNOZmulti Classic, modulo di espansione, standard, ingressi e uscite digitali, 16 uscite, semiconduttore, 0,5 A, 1 polo. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.