Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"264639","name":"PMI 638 primo","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
Som på fig.
PMI 638 primo
Produktnummer: 264639
GTIN:
PMIprimo - Motion Control-styringspanel med 15" touchskærm, CODESYS
Runtime og TargetVisu installeret/licenseret, mastersystemer: CANopen,
ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dynamisk kurveberegning, CNC.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
PMIprimo - Motion Control-styringspanel med 15" touchskærm, CODESYS Runtime og TargetVisu installeret/licenseret, mastersystemer: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dynamisk kurveberegning, CNC.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed EAC |
| Driftssystem | Windows Embedded Compact 7 |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 17.4 W |
Vise
| Displaytype | TFT |
| Skærmdiagonal | 15 Zoll |
| Displayopløsning | 1024 X 768 |
| Displayets farvedybde | 16,2 M |
| Type af touchdisplay | resistiv |
CPU
| Processortype | X86 |
| Processorens clock | 1,3 GHz |
| Arbejdshukommelse | 512 MB |
| Str. programhukommelse (Flash) | 512 MB |
| Realtidsur til rådighed | ja |
Flytbare medier
| Indstikbart lagermedie | SD Card |
USB-port
| Antal USB-host-interfaces | 2 |
PROFIBUS-DP-interface
| Tilladte PROFIBUS-stationsadr. | 0 ... 126d |
| Indstil. PROFIBUS-stationsad | Software |
| Stiktype Profibus-interface | 9-pol. Sub-D-hunstik |
| Navn PROFIBUS-protokol | DPV0 |
| Driftstyper PROFIBUS | AutoBaud |
| Navn beskrivelsesfil profibus | Pilz0DCC.gsd |
| Producentkode PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-interface
| Ethernet IP-adresse | 192.168.0.11 |
| Stiktype ETHERNET-interface | RJ45 |
| Ethernet overførselshastighed | 1 GB/s |
| Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
CANopen-interface
| Antal CANopen-tilslutninger | 1 |
| CANopen type |
Master
Slave |
| Canopen cyklustid | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Canopen overførselstider |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Ethercat-interface
| Stiktype Ethercat-interface | RJ45 |
| Ethercat overførselshastighed | 100 Mbit/s |
Seriel interface
| Antal RS-232-tilslutninger | 1 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | 0 - 50 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 90 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 332 mm |
| Mål, bredde | 412 mm |
| Mål, dybde | 81.9 mm |
| Nettovægt | 4510 g |
| Bruttovægt | 6860 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |
Ekstra tilbehør
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PMIvisu eller
PMIopen. Til tilkobling af en Pilz-styring (PSS, PNOZmulti, ...) punkt
til punkt via en seriel forbindelse eller en Ethernet-forbindelse.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PMIvisu eller
PMIopen. Til tilkobling af Pilz-styringer (PSS, PNOZmulti, ...) via
seriel forbindelse eller Ethernet-forbindelse samt yderligerePMIvisu/PMIopen
(i alt maks. 8 moduler).
Zenon Operator Dev 1024
265010
Zenon Operator Editor til projekter op til 1024 tags, indeholder Runtimetil
pc, dongle som installationsmedium.
Zenon Operator RT PMI
265210
Zenon Operator Runtime til Windows CE, til PMI-projekter op til 1024tags.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, tilbehør, spændingsforsyningsstik-sæt, 3-polet, til PMIvisu,
PMIopen og PMImicro, 3 dele, bestående af hanstik, hunstik og
holder.
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.