text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMI 638 primo

Номер артикула: 264639
GTIN: 
PMIprimo, панель управления для контроля движения с 15-дюймовымсенсорным экраном, установленная система/лицензия CODESYS Runtime и TargetVisu, основные системы: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, контроль движения: расчет динамической кривой, ЧПУ.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


PMIprimo, панель управления для контроля движения с 15-дюймовымсенсорным экраном, установленная система/лицензия CODESYS Runtime и TargetVisu, основные системы: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, контроль движения: расчет динамической кривой, ЧПУ.

Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
Операционная система Windows Embedded Compact 7  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 17.4  W
Тип дисплея TFT  
Дисплей с диагональю 15  Zoll
Разрешение дисплея 1024 x 768  
Глубина цвета дисплея 16,2 М  
Тип сенсорного экрана резистентный  
Тип процессора X86  
Частота процессора 1,3 ГГц  
ОЗУ 512 MB  
Размер прогр. памяти (флэш) 512 МБ  
Наличие часов реальн. времени Да  
Съемная память SD Card  
Кол-во главных USB-интерфейсов 2  
Постоян. адрес станц. PROFIBUS 0 ... 126d  
Настр. адреса станц. PROFIBUS Программное обеспечение  
Тип разъема интерф. Profibus 9-конт. гнездовой разъем D-Sub  
Назв. протокола PROFIBUS DPV0  
Режимы работы PROFIBUS Автобод  
Назв. файла описания PROFIBUS Pilz0DCC.gsd  
Ид. № производителя PROFIBUS 0DCCh  
IP-адрес по протоколу Ethernet 192.168.0.11  
Тип раз. для инт. EtherNET/IP RJ45  
Скор-ть пер. по прот. Ethernet 1 Гбит/с  
Число интерфейсов Ethernet 1  
Число интерфейсов CANopen 1  
Тип CANopen Главное устройство  
Подчиненное устройство  
Длительность цикла Canopen 1 мс, 2 мс, 4 мс  
Время передачи по Canopen 500 кбит/с  
250 кбит/с  
1000 кбит/с  
Тип разъема для инт. Ethercat RJ45  
Скор-ть пер. по прот. Ethercat 100 Мбит/с  
Число интерфейсов RS-232 1  
Окружающая температура 0 - 50  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 90% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус IP20  
Размер по высоте 332  mm
Размер по ширине 412  mm
Размер по глубине 81.9  mm
Вес нетто 4510  g
Вес брутто 6860  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
Версия ECLASS ECLASS-9.1  
Эталонная функция ECLASS 27330201  
Версия ETIM ETIM-7.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001412  
 

Дополнительные принадлежности

PVIS OPC Tools CD-ROM
PVIS OPC Tools CD-ROM 261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC * PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server * PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на PMIvisu или PMIopen. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)по типу «точка-точка» с помощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на PMIvisu или PMIopen. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) спомощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet и дополнительногомодуля PMIvisu/PMIopen (всего макс. 8 устройств).
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Редактор Zenon Operator для проектов до 1 024 тегов, со средойвыполнения для ПК, аппаратным установочным ключом.
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Среда выполнения Zenon Operator для Windows CE, для проектов PMI до 1024 тегов.
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, принадлежности, комплект разъемов питания, 3 контакта, для PMIvisu, PMIopen и PMImicro, 3 элемента (разъем, гнездо и кронштейн).
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Кабель последовательного программирования (нуль-модемный кабель), длина3 м.