text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

SN CAB RJ45s RJ45s, 5m

Numer produktu: 380007
GTIN: 4046548053647
Przewód sieciowy SafetyNET p, Cat5e, PUR, żółty RAL1003, ekranowany, 4- pinowe złącze proste RJ45 (IP20), złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 5m

Sztuka

Cena

€55.77

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Typ napięcia znamionowego U1 DC  
Prąd znamionowy 0.5  
Typowa impedancja charakt. K1 100 Ohm  
Temperatura pracy -40  
70  
Przyłącze typu 1 4-pinowe złącze męskie RJ45  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Przyłącze typu 2 4-pinowe złącze męskie RJ45  
Kształt przyłącza typu 2 proste  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał powierzchni styku 2 Au  
Materiał pinów CuZn  
Materiał kabla K1 Cu  
Materiał izolacji kabla K1 PE  
Długość przewodu 5  
Tolerancja długości kabla K1 + 0,055 m  
Materiał pow. ekran. kabla K1 Sn  
Kategoria kabla K1 Cat5e  
Kolor izolacji przewodu 1 Żółty ostrzegawczy RAL1003  
Kolor obudowy Żółty ostrzegawczy RAL1003  
Materiał izolacji kabla 1 PUR  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 nie  
Promień gięcia (układanie) K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6.9  
6.9  
Przekrój przewodu 0.35  
0.35  
Przekrój kabla średni K1 22  
Splatanie K1 Gwiazda quad  
Ekranowanie K1 tak  
Typ ekranowania K1 Siatka druciana  
Liczba przewodów 4  
Zatwierdzenia kabla K1 CSA AWM I/II A/B  
UL AWM-Style 20236  
Bezhalogenowe tak  
Odporność na olej odporność  
Odporność ogniowa IEC 60332-1-2  
CSA FT-1  
UL 1581  
Materiał obudowy PC  
Wysokość 18.2  
Szerokość 14  
Głębokość 50.5  
Ciężar netto 297  
Ciężar brutto 322  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060307  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000001  
Funkcja odniesienia ETIM EC003249  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548053647  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1