Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772714","name":"PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
La imagen real puede variar
PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle
Número de producto: 772714
GTIN: 4046548110272
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät,
erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.
PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Versorgung des Systems |
| Tensión alimentación (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Prot. disp. (automat.) de U1 | 6 A, Automat, Char.B |
| Finalidad de U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Peso bruto (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 | -20 %/+25 % |
| Separación potencial U2 | ja |
| Cargas admisibles |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Entradas/salidas configurables
| Número de E/S configurables | 8 |
| Separación de potencial de E/S | nein |
| Prot. cort. no seg. sal. sem. | Ja |
| Tensión en 1 no seg. sal. sem. | UB - 2 V bei 0,1 A |
Entradas
| Número de entradas digitales | 12 |
| Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
| Separación de pot. entrada | nein |
Salidas de semiconductores
| Sep. pot. de salidas semi. | ja |
| Salida semic. resist. corto. | ja |
Salidas de reloj de prueba
| N.º salidas tactos de prueba | 4 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | unzulässig |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | IP54 |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes | IP20 |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Tipo de separación de pot. 1 | Basisisolierung |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | waager. auf Hutschiene |
| Dimensiones guía normalizada |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa superior | PC |
| Borne de conexión |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Clase de borne | steckbar |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 101.4 |
| Dimensión Ancho | 45 |
| Dimensión Profundidad | 120 |
| Peso neto | 220 |
| Peso bruto | 230 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| GTIN | 4046548110272 |
| Volumen | 0.656 dm3 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PNOZ Chip Card Reader
779230
Lector de chip card para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Soporte de chip card, para PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
Etiqueta adhesiva para chip card, microcontroles PNOZmulti, 12 unidades.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Clavija para conectar los módulos en el lado izquierdo del
dispositivo base PNOZmulti, amarillo/negro (10 ud.).
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
Clavija de terminación para el lado izquierdo del dispositivo basePNOZmulti,
amarillo/negro (10 ud.).
Accesorios Obligatorios
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Juego de bornes de sustitución enchufables de 8 polos, técnica detornillo, VE = 1 ud.
X1, X2, X3, X4 por juego.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Juego de bornes de sustitución enchufables de 8 polos, técnica deresorte, VE = 1 ud.
X1, X2, X3, X4 por juego.