text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle

Kód materiálu: 772714
GTIN: 4046548110272
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge. PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Rozsah použití Fail-safe  
 
Účel U1 Versorgung des Systems  
Napájecí napětí (V) 24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Zabezp.přístroje (automat) U1 6 A, Automat, Char.B  
Účel U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 -20 %/+25 %  
Galv. odpojení U2 ja  
Přípustná zatížení ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Počet konfigur. I/0 8  
Galv.oddělení EA nein  
Ochran.proti zkratu nezaj. HLA Ja  
Napětí při 1 nezaj. HLA UB - 2 V bei 0,1 A  
Počet dig.vstupů 12  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupu nein  
Galv.oddělení HLA ja  
HL-A odolný vůči zkratu ja  
Počet výst.test.pulzů 4  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % r. F. bei 40 °C  
Orosení přípustné? unzulässig  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž IP54  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Galv.odpojení 1 mezi HL-Ausgang und Systemspannung  
Druh galv.odpojení 1 Basisisolierung  
Montážní poloha waager. auf Hutschiene  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Druh svorek steckbar  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 101.4  
Rozměr šířka 45  
Rozměr hloubka 120  
Čistá váha 220  
Celková hmotnost 230  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC000236  
GTIN 4046548110272  
Svazek 0.656  dm3
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Sada zasouvatelných náhradních svorek 8pól. šroubovací, balení = po 1 ks X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Sada zasouvatelných pružinových náhradních svorek 8pól. balení = po 1 kusu X1, X2, X3, X4.

Volitelné příslušenství

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu, kabel USB, délka 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu, kabel USB, délka 5 m.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece 8KB
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 8KB 779200
PNOZmulti paměťová karta, sada 10 ks, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb 779201
PNOZmulti paměťová karta, 1 ks, 8 kB.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti paměťová karta, 1 ks, 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti paměťová karta, Set 10 ks, 32 kB.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Čipová karta čtečky pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Držák čipové karty, pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSuWB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Nálepka na čipovou kartu, malé řídicí jednotky PNOZmulti, 12 kusů.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Spojovací konektor pro připojení modulů na levé straně základního modulu PNOZmulti, žlutý/černý (10 kusů).
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.) 779261
Ukončovací konektor na levou stranu základního modulu PNOZmulti, žlutý/černý (10 kusů).