Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"535112","name":"PSEN ix2 F8 code","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PR"]}
La imagen real puede variar
PSEN ix2 F8 code
Número de producto: 535112
PSEN, panel de distribución pasivo descentralizado para conexión serie,conexión de hasta
8 sensores de seguridad (aptos conexión serie), máx. 3 PSEN ix2 F8 codecon
máx. 16 participantes, transmisión d... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSEN, panel de distribución pasivo descentralizado para conexión serie,conexión de hasta 8 sensores de seguridad (aptos conexión serie), máx. 3 PSEN ix2 F8 codecon máx. 16 participantes, transmisión de la información de diagnóstico, 96x 93 x 57 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resorte, IP20.
Informacion General
Homologación | UL/cUL |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tipo tens. asig. servicio U1 | DC |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Grado de protección, lugar de | |
Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
Borne de conexión | Borne de muelle |
Dimensión de altura | 57 mm |
Dimensión Ancho | 96 mm |
Dimensión Profundidad | 93 mm |
Peso neto | 210 g |
Peso bruto | 220 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548084320 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272492 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |